Serie
|
TeSys
|
Produktnavn
|
TeSys K
|
Produkt eller type komponent
|
Dreieretningskontaktor
|
Kortnavn utstyr
|
LC2K
|
Applikasjon
|
Kontroll
|
Driftskategori
|
Motor control
Omsk last
|
Driftskategori
|
AC-3
AC-3e
AC-4
AC-1
|
Enhetens utseende
|
Preassembled med rygging makt samleskinne
|
Antall poler
|
3P
|
Power pole contact composition
|
3 NO
|
[Ue] merkespenning
|
Hovedstrøm: 690 V AC 50/60 Hz
Signale krets: <= 690 V AC 50/60 Hz
|
[Ie] nominell driftsstrøm
|
9 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for hovedstrøm
9 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3e for hovedstrøm
20 A (at <60 °C) at <= 690 V AC AC-1 for hovedstrøm
|
Motoreffekt kW
|
2,2 kW på 220...230 V AC 50/60 Hz
4 kW på 380 - 415 V AC 50/60 Hz
4 kW på 440/690 V AC 50/60 Hz
|
Kontrollkretstype
|
AC på 50/60 Hz
|
Styrespenning
|
220...230 V AC 50/60 Hz
|
Hjelpekontakt sammensetning
|
1 NO
|
[Uimp] Nominell impulsspenning
|
8 kV
|
Overspenningskategori
|
III
|
[Ith] fri luft termisk strøm
|
20 A (at 60 °C) for hovedstrøm
10 A (at 50 °C) for signale krets
|
Merkesluttevne Irms
|
110 A AC for hovedstrøm conforming to IEC 60947
110 A AC for signale krets conforming to IEC 60947
|
Merkebryteevne
|
110 A at 220...230 V conforming to IEC 60947
110 A at 380...400 V conforming to IEC 60947
110 A at 415 v conforming to IEC 60947
110 A at 440 V conforming to IEC 60947
80 A at 500 V conforming to IEC 60947
70 A at 660...690 V conforming to IEC 60947
|
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm
|
90 A 50 °C - 1 s for hovedstrøm
85 A 50 °C - 5 s for hovedstrøm
80 A 50 °C - 10 s for hovedstrøm
60 A 50 °C - 30 s for hovedstrøm
45 A 50 °C - 1 min for hovedstrøm
40 A 50 °C - 3 min for hovedstrøm
20 A 50 °C - >= 15 min for hovedstrøm
80 A - 1 s for signale krets
90 A - 500 ms for signale krets
110 A - 100 ms for signale krets
|
Sikringsstørrelse
|
25 A gG at <= 440 V for hovedstrøm
25 A aM for hovedstrøm
10 A gG for signale krets conforming to IEC 60947
10 A gG for signale krets conforming to VDE 0660
|
Gjennomsnittlig impedanse
|
3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for hovedstrøm
|
[Ui] isolasjonsspenning
|
Hovedstrøm: 600 V i samsvar med UL 508
Hovedstrøm: 690 V i samsvar med IEC 60947-4-1
Signale krets: 690 V i samsvar med IEC 60947-4-1
Signale krets: 690 V i samsvar med IEC 60947-5-1
Signale krets: 600 V i samsvar med UL 508
Hovedstrøm: 600 V i samsvar med CSA C22.2 No 14
Signale krets: 600 V i samsvar med CSA C22.2 No 14
|
Elektrisk levetid
|
1,3 Mcycles 9 A AC-3 på Ue <= 440 V
1,3 Mcycles 9 A AC-3e på Ue <= 440 V
0,16 Mcycles 20 A AC-1 på Ue <= 690 V
0,02 Mcycles 54 A AC-4 på Ue <= 440 V
|
Type låsing
|
Mechanical
|
Montering
|
Plate
Skinne
|
Standarder
|
EN/IEC 60947-4-1
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
|
Produktsertifikater
|
CB Scheme
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
|
Tilkoblingsklemmer
|
Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1,5…4 mm²Solid
Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,75…4 mm²Fleksibel uten
Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,34…2,5 mm²Fleksibel med
Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1,5…4 mm²Solid
Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,75…4 mm²Fleksibel uten
Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,34…1,5 mm²Fleksibel med
|
Tiltrekkningsmoment
|
0,8…1,3 N.m - på skrutilkobling Philips No 2
0,8…1,3 N.m - på skrutilkobling flate Ø 6 mm
0,8…1,3 N.m - på skrutilkobling pozidriv No 2
|
Driftstid
|
10...20 ms spiral energitilførselen og NO lukking
10...20 ms spiral de-energitilførselen og ingen åpning
|
Sikkerhet pålitelighet nivå
|
B10d = 1369863 sykluser kontaktor med nominell last i samsvar med EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 sykluser kontaktor med mekanisk belastning i samsvar med EN/ISO 13849-1
|
Mekanisk levetid
|
5 Mcycles
|
Bruksområde
|
3600 cyc/h
|
IP-grad
|
IP20 i samsvar med VDE 0106
|
Overflatebeskyttelse
|
TC i samsvar med IEC 60068
TC i samsvar med DIN 50016
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−25…50 °C
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−50…80 °C
|
Driftshøyde
|
2000 m uten lastreduksjon
|
Flammehemming
|
V1 i samsvar med UL 94
Kravet 2 i samsvar med NF F 16-101
Kravet 2 i samsvar med NF F 16-102
|
Mekanisk robusthet
|
Støt kontaktor lukket, på X-aksen: 10 Gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
Støt kontaktor lukket, på Y-aksen: 15 Gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
Støt kontaktor lukket, på Z-aksen: 15 Gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
Støt kontaktor åpnet, på X-aksen: 6 Gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
Støt kontaktor åpnet, på Y-aksen: 10 Gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
Støt kontaktor åpnet, på Z-aksen: 10 Gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
Vibrasjoner kontaktor stengt: 4 Gn, 5...300 Hz i samsvar med IEC 60068-2-6
Vibrasjoner kontaktor åpnet: 2 Gn, 5...300 Hz i samsvar med IEC 60068-2-6
|
Høyde
|
58 mm
|
Bredde
|
90 mm
|
Dybde
|
57 mm
|
Vekt
|
0,39 kg
|