Schneider-Electric
 
LP1D40008BD Bilde- web-product-data-sheet
LP1D40008BD
Kontaktor 60AC1 2NO/2NC 24VDC
El-nummer El-nummer: 
4175487
EAN EAN: 
3389110234060
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie TeSys
Produktspekter TeSys d
Produkt eller type komponent Kontaktor
Kortnavn utstyr LP1D
Driftskategori Omsk last
Driftskategori AC-1
Antall poler 4P
[Ue] merkespenning Hovedstrøm: <= 1000 V AC 25...400 Hz
[Ie] nominell driftsstrøm 60 A 60 °C) på <= 440 V AC AC-1 for hovedstrøm
Komplementær
Kontakttype 2 NO + 2 NC
Kontakt kompatibilitet M3
Beskyttelsesdeksel Uten
[Ui] isolasjonsspenning Hovedstrøm: 690 V i samsvar med IEC 60947-4-1
Hovedstrøm: 600 V CSA sertifisert
Hovedstrøm: 600 V UL sertifisert
[Uimp] Nominell impulsspenning 6 kV i samsvar med IEC 60947
Overspenningskategori III
[Ith] fri luft termisk strøm 60 A på <60 °C for hovedstrøm
Merkesluttevne Irms 800 A på 440 V for hovedstrøm i samsvar med IEC 60947
Merkebryteevne 800 A på 440 V for hovedstrøm i samsvar med IEC 60947
Sikringsstørrelse 80 A gG på <= 690 V koordinasjon type 1 for hovedstrøm
80 A gG på <= 690 V koordinasjon type 2 for hovedstrøm
Tidskonstant 75 ms
Kontrollkretstype DC DC standard
Spiral teknologi Innebygde toveis peak begrensende diode suppressor
Styrekretsens spenningsgrenser 0.1...0.3 Uc −40…70 °C drop-out DC
0,85 - 1,1 Uc −40…55 °C operasjonell DC
1...1.1 Uc 55…70 °C operasjonell DC
Gjennomsnittlig impedanse 1,5 mOhm - Ith 60 A 50 Hz for hovedstrøm
Effekttap per pol 5,4 W AC-1
Driftstid 4...19 ms åpne
12...26 ms lukke
Bruksområde 3600 cyc/h på <60 °C
Tiltrekkningsmoment Hovedstrøm: 8 N.m - på skrutilkobling - kabel 25…35 mm² hexagonal 4 mm
Styrekrets: 1,7 N.m - på skrutilkobling - med skrutrekker flate Ø 6 mm
Styrekrets: 1,7 N.m - på skrutilkobling - med skrutrekker Philips No 2
Hovedstrøm: 5 N.m - på skrutilkobling - kabel 1…25 mm² hexagonal 4 mm
Styrekrets: 1,7 N.m - på skrutilkobling - med skrutrekker pozidriv No 2
Montering Plate
Skinne
Sikkerhet pålitelighet nivå B10d = 1369863 sykluser kontaktor med nominell last i samsvar med EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 sykluser kontaktor med mekanisk belastning i samsvar med EN/ISO 13849-1
Driftshøyde 0...3000 m
Kompatibilitetskode LP1D
Miljø
Omgivelsestemperatur for lagring −60…80 °C
Brannmotstand 850 °C i samsvar med IEC 60695-2-1
Mekanisk robusthet Vibrasjoner kontaktor åpen: 2 Gn, 5...300 Hz
Vibrasjoner kontaktor stengt: 4 Gn, 5...300 Hz
Støt kontaktor åpen: 10 Gn for 11 ms
Støt kontaktor stengt: 15 Gn for 11 ms
Høyde 127 mm
Bredde 85 mm
Dybde 182 mm
Vekt 2,21 kg
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 2,265 kg
Forpakning 1 høyde 11,0 cm
Forpakning 1 bredde 16,2 cm
Forpakning 1 lengde 21,8 cm
Enhetstype forpakning 2 S02
Antall enheter forpakning 2 2
Forpakning 2 vekt 4,828 kg
Forpakning 2 høyde 15,0 cm
Forpakning 2 bredde 30,0 cm
Forpakning 2 lengde 40,0 cm
Forpakning 3 høyde 77 cm
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri Ja
Garantiperiode
Garanti 18 months