|
|
|
LRD22
releji za toplinsko preoptere?enje TeSys LRD – 16...24 A – klasa 10A
|
|
|
Osnovno
Ponuda
|
TeSys
TeSys Deca
|
Naziv proizvoda
|
TeSys LRD
TeSys Deca
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Relej za diferencijsko termalno preopterečenje
|
Skraćeno ime uređaja
|
LRD
|
Namjena releja
|
Zaštita motora
|
Kompatibilnost proizvoda
|
LC1D25
LC1D32
LC1D38
|
Vrsta mreže
|
DC
AC
|
Klasa termalnog preopterečenja
|
Klasa 10A IEC 60947-4-1
|
Ospeg podešavanja termalne zaštite
|
16…24 A
|
[Ui] nazivni napon izolacije
|
Krug napajanja 600 V CSA
Krug napajanja 600 V UL
Krug napajanja 690 V IEC 60947-4-1
|
Dodatno
Mrežna frekvencija
|
0...400 Hz
|
Monterski držač
|
Ploča, s posebnim priborima
Nosač, s posebnim priborima
Pod izvođačem
|
Prag prekidanja
|
1.14 +/- 0.06 Ir IEC 60947-4-1
|
Pomoćni kontakti
|
1 radni (NO) + 1 mirni (NC)
|
[Ithe] propisana termalna struja pri okolnoj temperaturi zraka
|
5 A signalni krug
|
Podnosiva struja
|
1,5 A 240 V AC-15 signalni krug
0,1 A 250 V DC-13 signalni krug
|
[Ue] radni nazivni napon
|
690 V AC 0...400 Hz krug napajanja IEC 60947-4-1
|
Pripadni razred rastalnog osigurača
|
4 A gG for signalni krug
4 A BS for signalni krug
|
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
|
6 kV
|
Osjetljivost na kvar faze
|
Struja okidanja 130 % od Ir na dvije faze, zadnja pri 0
|
Tip upravljanja
|
Crvena tipkalo STOP
Plavo tipkalo reset
|
Kompenzacija temperature
|
-20…60 °C
|
Priključci - stezaljke
|
Upravljački krug vijčane stezaljke 2 1…2,5 mm² Fleksibilni bez tuljka
Upravljački krug vijčane stezaljke 2 1…2,5 mm² Fleksibilni s tuljkom
Upravljački krug vijčane stezaljke 2 1…2,5 mm² Krut
Krug napajanja vijčane stezaljke 1 1,5…10 mm² Fleksibilni bez tuljka
Krug napajanja vijčane stezaljke 1 1…6 mm² Fleksibilni s tuljkom
Krug napajanja vijčane stezaljke 1 1,5…10 mm² Krut
|
Okretni moment zatezanja
|
Upravljački krug 1,7 N.m vijčane stezaljke
Krug napajanja 2,5 N.m vijčane stezaljke
|
Visina
|
66 mm
|
ŠIrina
|
45 mm
|
Dubina
|
70 mm
|
Neto masa proizvoda
|
0,124 kg
|
Okolina
Otpornost na klimatske uvjete
|
IACS E10
|
IP stupanj zaštite
|
IP20 u sukladnosti sa IEC 60529
|
Okolna temepratura zraka potrebna za rad
|
-20…60 °C bez umanjenja nazivnih vrijednosti IEC 60947-4-1
|
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
|
-60…70 °C
|
Usporavanje plamena
|
V1 UL 94
|
Mehanička robusnost
|
Vibracije6 Gn IEC 60068-2-6
Šokovi15 Gn for 11 ms IEC 60068-2-7
|
Dielektrična snaga
|
1,89 kV 50 Hz IEC 60947-1
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
"ERROR:#N/A"
CSA C22.2 No 60947-4-1
"ERROR:#N/A"
"ERROR:#N/A"
"ERROR:#N/A"
EN 50495
|
Certifikati proizvoda
|
IEC
UL
CSA
CCC
EAC
BV
RINA
DNV-GL
LROS (Lloyds register of shipping)
ATEX INERIS
UKCA
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
5,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,600 cm
|
Paket 1 Dužina
|
8,800 cm
|
Paket 1 Težina
|
143,000 g
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
S02
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
24
|
Paket 2 Visina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dužina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Težina
|
3,731 kg
|
Mjerna jedinica Paketa 3
|
P06
|
Broj Jedinica u Paketu 3
|
384
|
Paket 3 Visina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dužina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Težina
|
74,924 kg
|
Održivost ponude
Ugovorno jamstvo
|
|