Serie
|
TeSys
|
Produktspekter
|
TeSys U
|
Produktnavn
|
TeSys U
|
Kortnavn utstyr
|
LUCC
|
Produkt eller type komponent
|
Avansert kontrollenhet
|
Applikasjon
|
Motor control
Motor protection
|
Produktspesifikk applikasjon
|
Grunnleggende beskyttelse og avanserte funksjoner, kommunikasjon
|
Main function available
|
Manuell reset
Protection against overload and short-circuit
Protection against phase failure and phase imbalance
Earth fault protection
|
Kompatibilitet
|
Power base LUB32
Power base LUB38
Power base LUB320
Power base LUB380
Reversing contactor breaker LU2B32ES
|
[Ue] merkespenning
|
690 V AC
|
Nettverksfrekvens
|
40...60 Hz
|
Lasttype
|
Enfase motor
|
Driftskategori
|
AC-41
AC-43
AC-44
|
Motoreffekt kW
|
7,5 kW på 400...440 V AC 50/60 Hz for 1 fase
|
Rated motor current adjustment range
|
8…32 A
|
Termisk overbelastningsklasse
|
Klasse 10 - frekvensgrense: 40…60 Hz - temperatur kompensasjon: −25…55 °C i samsvar med IEC 60947-6-2
Klasse 10 - frekvensgrense: 40…60 Hz - temperatur kompensasjon: −25…55 °C i samsvar med UL 508
|
Grenseverdi for utløsning
|
14.2 x Ir +/- 20%
|
[Uc] control circuit voltage
|
48 V AC
48...72 V DC
|
Styrekretsens spenningsgrenser
|
38.5...72 V for AC krets 48 V i drift
38.5...93 V for DC krets 48...72 V i drift
29 V for AC krets 48 V drop-out
29 V for DC krets 48...72 V drop-out
|
Typisk strømforbruk
|
280 mA på 48 V AC Jeg maksimalt under lukking med LUB32
280 mA på 48 V AC Jeg maksimalt under lukking with LUB38
280 mA på 48...72 V DC Jeg maksimalt under lukking med LUB32
280 mA på 48...72 V DC Jeg maksimalt under lukking with LUB38
45 mA på 48 V AC Jeg rms forseglet med LUB32
45 mA på 48 V AC Jeg rms forseglet with LUB38
45 mA på 48...72 V DC Jeg rms forseglet med LUB32
45 mA på 48...72 V DC Jeg rms forseglet with LUB38
|
Varmeavgivelse
|
3 W for styrekrets med LUB32
3 W for styrekrets with LUB38
|
Driftstid
|
35 ms opening med LUB32 for styrekrets
35 ms opening with LUB38 for styrekrets
60 ms lukking med LUB32 for styrekrets
60 ms lukking with LUB38 for styrekrets
|
Tilbakestille
|
Manuell reset
|
Standarder
|
EN 60947-6-2
IEC 60947-6-2
UL 60947-4-1, med fase barriere
CSA C22.2 No 60947-4-1, med fase barriere
|
Produktsertifikater
|
CE
UL
CSA
CCC
EAC
ASEFA
ATEX
Marine
|
[Ui] isolasjonsspenning
|
690 V i samsvar med IEC 60947-6-2
600 V i samsvar med UL 60947-4-1
600 V i samsvar med CSA C22.2 No 60947-4-1
|
[Uimp] Nominell impulsspenning
|
6 kV i samsvar med IEC 60947-6-2
|
Sikker skille av krets
|
400 V SELV mellom kontroll og hydraulikkuttak i samsvar med IEC 60947-1
400 V SELV mellom styre eller hjelpekrets og hovedkretsen i samsvar med IEC 60947-1
|
Festemetode
|
Plugg inn (forside)
|
Bredde
|
45 mm
|
Høyde
|
66 mm
|
Dybde
|
60 mm
|
Kompatibilitetskode
|
LUCC
|
IP-grad
|
IP20 frontpanelet og kablet terminaler i samsvar med IEC 60947-1
IP20 andre ansikter i samsvar med IEC 60947-1
IP40 frontpanel utvendig tilkobling sone i samsvar med IEC 60947-1
|
Overflatebeskyttelse
|
TH i samsvar med IEC 60068
|
Omgivelsestemperatur for drift
|
−25…70 °C
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…85 °C
|
Driftshøyde
|
2000 m
|
Brannmotstand
|
960 °C deler støtte førende deler i samsvar med IEC 60695-2-12
650 °C i samsvar med IEC 60695-2-12
|
Støtmotstand
|
10 gn grenstaver åpen i samsvar med IEC 60068-2-27
15 gn grenstaver stengt i samsvar med IEC 60068-2-27
|
Vibrasjonsmotstand
|
2 gn 5…300 Hz grenstaver åpen i samsvar med IEC 60068-2-6
4 gn 5…300 Hz grenstaver stengt i samsvar med IEC 60068-2-6
|
Motstand mot elektrostatisk utladning
|
8 kV nivå 3 i friluft i samsvar med IEC 61000-4-2
8 kV nivå 4 på kontakt i samsvar med IEC 61000-4-2
|
Ikke-spredende sjokkbølge
|
1 kV seriemodus i samsvar med IEC 60947-6-2
2 kV felles modul i samsvar med IEC 60947-6-2
|
Motstand mot utstrålende felter
|
10 V/m 3 i samsvar med IEC 61000-4-3
|
Motstand mot raske transienter
|
2 kV klasse 3 serieforbindelse i samsvar med IEC 61000-4-4
4 kV klasse 4 alle kretser unntatt serielink i samsvar med IEC 61000-4-4
|
Immunitet mot radioelektriske felt
|
10 V i samsvar med IEC 61000-4-6
|
Immunitet mot mikroavbrytelser
|
3 ms
|
Immunitet mot spenningsdipp
|
70 % / 500 ms i samsvar med IEC 61000-4-11
|