Serie
|
TeSys
|
Produktspekter
|
TeSys Ultra
|
Produktnavn
|
TeSys Ultra
|
Kortnavn utstyr
|
LUCD
|
Produkt eller type komponent
|
Avansert kontrollenhet
|
Applikasjon
|
Motor control
Motor protection
|
Produktspesifikk applikasjon
|
Grunnleggende beskyttelse og avanserte funksjoner, kommunikasjon
|
Main function available
|
Protection against overload and short-circuit
Earth fault protection
Manuell reset
Protection against phase failure and phase imbalance
|
Kompatibilitet
|
Power base LUB12
Power base LUB32
Power base LUB38
Power base LUB120
Power base LUB320
Power base LUB380
Reversing contactor breaker LU2B12B
Reversing contactor breaker LU2B32B
|
[Ue] merkespenning
|
690 V AC
|
Nettverksfrekvens
|
40...60 Hz
|
Lasttype
|
3-fase motor - kjøling: selvkjølte
|
Driftskategori
|
AC-43
AC-41
AC-44
|
Motoreffekt kW
|
1,5 kW på 400...440 V AC 50/60 Hz
2,2 kW på 500 V AC 50/60 Hz
3 kW på 690 V AC 50/60 Hz
|
Rated motor current adjustment range
|
1,25…5 A
|
Termisk overbelastningsklasse
|
Class 20 - frekvensgrense: 40…60 Hz - temperatur kompensasjon: −25…70 °C i samsvar med IEC 60947-6-2
Class 20 - frekvensgrense: 40…60 Hz - temperatur kompensasjon: −25…70 °C i samsvar med UL 508
|
Grenseverdi for utløsning
|
14.2 x Ir +/- 20%
|
Fasefeilsfølsomhet
|
Ja
|
[Uc] control circuit voltage
|
24 V AC
|
Styrekretsens spenningsgrenser
|
20...26.5 V for AC krets 24 V i drift
14.5 V for AC krets 24 V drop-out
|
Typisk strømforbruk
|
140 mA på 24 V AC Jeg maksimalt under lukking med LUB12
220 mA på 24 V AC Jeg maksimalt under lukking med LUB32
220 mA på 24 V AC Jeg maksimalt under lukking with LUB38
70 mA på 24 V AC Jeg rms forseglet med LUB12
90 mA på 24 V AC Jeg rms forseglet med LUB32
90 mA på 24 V AC Jeg rms forseglet with LUB38
|
Varmeavgivelse
|
2 W for styrekrets med LUB12
3 W for styrekrets med LUB32
3 W for styrekrets with LUB38
|
Driftstid
|
35 ms opening med LUB12 for styrekrets
35 ms opening med LUB32 for styrekrets
35 ms opening with LUB38 for styrekrets
70 ms lukking med LUB12 for styrekrets
70 ms lukking med LUB32 for styrekrets
70 ms lukking with LUB38 for styrekrets
|
Tilbakestille
|
Manuell reset
|
Standarder
|
EN 60947-6-2
IEC 60947-6-2
UL 60947-4-1, med fase barriere
CSA C22.2 No 60947-4-1, med fase barriere
|
Produktsertifikater
|
CE
UL
CSA
CCC
EAC
ASEFA
ATEX
Marine
|
[Ui] isolasjonsspenning
|
690 V i samsvar med IEC 60947-6-2
600 V i samsvar med UL 60947-4-1
600 V i samsvar med CSA C22.2 No 60947-4-1
|
[Uimp] Nominell impulsspenning
|
6 kV i samsvar med IEC 60947-6-2
|
Sikker skille av krets
|
400 V SELV mellom kontroll og hydraulikkuttak i samsvar med IEC 60947-1
400 V SELV mellom styre eller hjelpekrets og hovedkretsen i samsvar med IEC 60947-1
|
Festemetode
|
Plugg inn (forside)
|
Bredde
|
45 mm
|
Høyde
|
66 mm
|
Dybde
|
60 mm
|
Kompatibilitetskode
|
LUCD
|
IP-grad
|
IP20 frontpanelet og kablet terminaler i samsvar med IEC 60947-1
IP20 andre ansikter i samsvar med IEC 60947-1
IP40 frontpanel utvendig tilkobling sone i samsvar med IEC 60947-1
|
Overflatebeskyttelse
|
TH i samsvar med IEC 60068
|
Omgivelsestemperatur for drift
|
−25…70 °C
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…85 °C
|
Driftshøyde
|
2000 m
|
Brannmotstand
|
960 °C deler støtte førende deler i samsvar med IEC 60695-2-12
650 °C i samsvar med IEC 60695-2-12
|
Støtmotstand
|
10 gn grenstaver åpen i samsvar med IEC 60068-2-27
15 gn grenstaver stengt i samsvar med IEC 60068-2-27
|
Vibrasjonsmotstand
|
2 gn 5…300 Hz grenstaver åpen i samsvar med IEC 60068-2-6
4 gn 5…300 Hz grenstaver stengt i samsvar med IEC 60068-2-6
|
Motstand mot elektrostatisk utladning
|
8 kV nivå 3 i friluft i samsvar med IEC 61000-4-2
8 kV nivå 4 på kontakt i samsvar med IEC 61000-4-2
|
Ikke-spredende sjokkbølge
|
1 kV seriemodus i samsvar med IEC 60947-6-2
2 kV felles modul i samsvar med IEC 60947-6-2
|
Motstand mot utstrålende felter
|
10 V/m 3 i samsvar med IEC 61000-4-3
|
Motstand mot raske transienter
|
2 kV klasse 3 serieforbindelse i samsvar med IEC 61000-4-4
4 kV klasse 4 alle kretser unntatt serielink i samsvar med IEC 61000-4-4
|
Immunitet mot radioelektriske felt
|
10 V i samsvar med IEC 61000-4-6
|
Immunitet mot mikroavbrytelser
|
3 ms
|
Immunitet mot spenningsdipp
|
70 % / 500 ms i samsvar med IEC 61000-4-11
|