Motorstarterklasse
|
20
10
5
|
Tilleggsbeskyttelse for motorer
|
Faseubalanse
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Justerbar 9 innstillinger
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
50...100 A
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Fast
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
120 s på 1.5 x Ir 5
6,5 s på 6 x Ir 5
5 s på 7.2 x Ir 5
240 s på 1.5 x Ir 10
13,5 s på 6 x Ir 10
10 s på 7.2 x Ir 10
480 s på 1.5 x Ir 20
26 s på 6 x Ir 20
20 s på 7.2 x Ir 20
|
Termisk minne
|
20 min før og etter utkobling
|
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
Justerbar 9 innstillinger
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
5...13 x Ir
|
Short-time protection delay adjustment type tsd
|
Fast
|
[tsd] Short-time protection delay adjustment range
|
0,01 s
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Fast
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
1500 A
|
Jordfeilbeskyttelse
|
Uten
|
Zone selektiv forrigling (logisk selektivitet) ZSI
|
Uten
|
Lokal varsling
|
Klar til drift: flashing LED ( grønn)
Temperature over set point: LED 95 % Ith ( rød)
|