|
|
|
LV429389
MX 525V 50Hz 600V 60Hz <=630A
|
|
|
Teknisk informasjon
Serie
|
ComPacT
|
Produktspekter
|
ComPact NSX100...250
ComPacT NSX100...250 new generation
ComPact NSX400...630
ComPacT NSX400...630 new generation
ComPact NSX100...250 DC
ComPacT NSX100...250 DC new generation
ComPact NSX100...250 DC PV
ComPacT NSX100...250 DC PV new generation
ComPact NSX400...630 DC
ComPacT NSX400...630 DC new generation
ComPact NSX400...630 DC PV
ComPacT NSX400...630 DC PV new generation
|
Kortnavn utstyr
|
MX
|
Produkt eller type komponent
|
Trippspole
|
Applikasjon
|
Kontroll
|
Type trippsploe
|
Åpnende spole
Shunt trip spole/arbeidsstrømsutløser
|
Styrespenning
|
525 V AC 50 Hz
600 V AC 60 Hz
|
Kompatibel med
|
ComPacT new generation ComPacT NSX new generation
ComPacT new generation ComPacT NSX DC new generation
Compact Compact NSX
Compact ComPact NSX DC
Easypact EasyPact CVS
PowerPact PowerPact Multistandard
|
Komplementær
Operating threshold
|
0.7...1.1 x Un åpne
|
Responstid
|
50 ms
|
Styrestrøms type
|
Permanent
Impuls
|
Impulsvarighet
|
>= 20 ms
|
Starteffekt inngang
|
10 VA
|
Hjelpekontakttilkobling
|
Spring 0,5…1,5 mm² ( AWG 20...AWG 16)
|
Avmantlings lengde
|
7 mm
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
4,400 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
4,600 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
6,200 cm
|
Package 1 Weight
|
111,000 g
|
Enhetstype pakke 2
|
BB1
|
Antall enheter i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Høyde
|
7,300 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
10,600 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
23,700 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
1,177 kg
|
Enhetstype pakke 3
|
S03
|
Antall enheter i pakke 3
|
60
|
Pakke 3 Høyde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Lengde
|
40,000 cm
|
Pakke 3 Vekt
|
7,431 kg
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
Samsvar med unntak
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Kinas RoHS-forskrift
|
Kinas RoHS–erklæring
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Miljøinformasjon
|
Produktmiljøprofil
|
Produktets livssyklus
|
Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
|
PVC-fri
|
Ja
|
Garantiperiode
|
|