|
|
|
LV430404
Effektbryter Compact NSX bryterbase NSX160H 3P uten vern
|
|
|
|
|
Utfasingsdato JUN 30, 2022
|
|
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Serie
|
Compact
|
Produktspekter
|
ComPact NSX100...250
|
Kortnavn utstyr
|
NSX160H
|
Produkt eller type komponent
|
Bryterbase
|
Applikasjon
|
Distribusjon
|
Effektbryter navn
|
Compact NSX160H
|
Number of poles
|
3P
|
[In] merkestrøm
|
160 A på 40 °C
|
[Ue] merkespenning
|
690 V AC 50/60 Hz
|
Type nettverk
|
AC
|
Nettverksfrekvens
|
50/60 Hz
|
Egnethet for isolasjon
|
Ja i samsvar med EN/IEC 60947-2
|
Driftskategori
|
Kategori A
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
10 kA på 600 V AC 50/60 Hz i samsvar med UL 508
85 kA på 240 V AC 50/60 Hz i samsvar med UL 508
65 kA på 480 V AC 50/60 Hz i samsvar med UL 508
10 kA Icu på 660/690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
100 kA Icu på 220/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
35 kA Icu på 525 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
50 kA Icu på 500 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
65 kA Icu på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
70 kA Icu på 380/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
|
Performance level
|
H 70 kA 415 v AC
|
Kontrolltype
|
Kipp
|
Monteringsmetode
|
Fast
|
Komplementær
[Ui] isolasjonsspenning
|
800 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
|
[Uimp] Nominell impulsspenning
|
8 kV i samsvar med IEC 60947-2
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
10 kA på 660/690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
100 kA på 220/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
35 kA på 525 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
50 kA på 500 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
65 kA på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
70 kA på 380/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
|
Mekanisk levetid
|
40000 sykluser i samsvar med IEC 60947-2
|
Elektrisk levetid
|
40000 sykluser 440 V AC 50/60 Hz In/2 i samsvar med IEC 60947-2
15000 sykluser 690 V AC 50/60 Hz In/2 i samsvar med IEC 60947-2
20000 sykluser 440 V AC 50/60 Hz In i samsvar med IEC 60947-2
7500 sykluser 690 V AC 50/60 Hz In i samsvar med IEC 60947-2
|
Montering
|
Bakplate
|
Tilkobling oppe
|
Front
|
Tilkobling i bunn
|
Front
|
Senteravstand fane
|
35 mm
|
Type vern
|
Uten vern
|
Width (W)
|
105 mm
|
Height (H)
|
161 mm
|
Depth (D)
|
86 mm
|
Miljø
Standarder
|
EN/IEC 60947-2
UL 508
|
Produktsertifikater
|
CSA
UL
|
Forurensninggrad
|
3 i samsvar med IEC 60664-1
|
IP-grad
|
IP40 i samsvar med IEC 60529
|
IK beskyttelsesklasse
|
IK07 i samsvar med IEC 62262
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−25…70 °C
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−50…85 °C
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1
|
PCE
|
Antall enheter forpakning 1
|
1
|
Forpakning 1 vekt
|
1,496 kg
|
Forpakning 1 høyde
|
13,8 cm
|
Forpakning 1 bredde
|
11,4 cm
|
Forpakning 1 lengde
|
19,0 cm
|
Enhetstype forpakning 2
|
S04
|
Antall enheter forpakning 2
|
15
|
Forpakning 2 vekt
|
23,206 kg
|
Forpakning 2 høyde
|
30,0 cm
|
Forpakning 2 bredde
|
40,0 cm
|
Forpakning 2 lengde
|
60,0 cm
|
Enhetstype forpakning 3
|
P12
|
Antall enheter forpakning 3
|
60
|
Forpakning 3 vekt
|
105,124 kg
|
Forpakning 3 høyde
|
50,0 cm
|
Forpakning 3 bredde
|
80,0 cm
|
Forpakning 3 lengde
|
120,0 cm
|
Bærekraftig
Garantiperiode
|
|