|
|
|
LVS03120
Szerelőlap ISFT100 függőleges
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT G
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szerelőlemez rögzített része
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
|
Installation description
|
Álló szekrény - szélesség 600 mm
Fali szekrény - szélesség 600 mm
|
Beépített készülék
|
Fupact: rögzített, 2 TL között ISFT100 - vezérlés: központi vezérlő - függőleges beszerelés
|
Pólusok leírása
|
5 x 3P: rögzített, 2 TL között ISFT100 függőleges beszerelés
|
Függőleges modulok száma [50 mm]
|
7 modul(ok): ISFT100, közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény
7 modul(ok): ISFT100, közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény
|
Szabványok
|
IEC 61439-2
|
Terméktanúsítványok
|
AS/NZS
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Acéllemez
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Felületkezelés
|
Matt
Textured
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Szélesség
|
600 mm
|
Magasság
|
300 mm
|
Nettó súly
|
0,98 kg
|
Functional unit
|
600 mm PrismaSeT G álló szekrény Fupact ISFT100 rögzített, 2 TL között központi vezérlő függőleges 3P 5 közvetlen 7 150 mm
600 mm PrismaSeT G fali szekrény Fupact ISFT100 rögzített, 2 TL között központi vezérlő függőleges 3P 5 közvetlen 7 150 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,2 cm
|
1.csomag hossza
|
47 cm
|
1. csomag súlya
|
1,1 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
19,7 cm
|
2. csomag szélessége
|
39 cm
|
2. csomag hossza
|
58 cm
|
2. csomag súlya
|
5,56 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
20
|
3.csomag magassága
|
36 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
120 cm
|
3. csomag súlya
|
33,5 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|