|
|
|
LX1D6D5
Spole 42V 50Hz LC1D40-D95
|
|
|
|
|
Utfasingsdato DES 31, 2019
|
|
Slutt på standardservice OKT 10, 2020
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Serie
|
TeSys
|
Produkt eller type komponent
|
Kontaktor spolen
|
Kortnavn utstyr
|
LX1D6
|
Kontrollkretstype
|
AC på 50 Hz
|
Styrespenning
|
42 V AC 50 Hz
|
Gjennomsnittlig motstand
|
4,4 Ohm på 20 °C
|
Inductance of closed circuit
|
0,27 H
|
Produktkompatibilitet
|
LC1D80
LC1D95
|
Mekanisk levetid
|
10 Mcycles
|
Bruksområde
|
3600 cyc/h på <60 °C
|
Komplementær
Spiral teknologi
|
Uten innebygd suppressor modul
|
Styrekretsens spenningsgrenser
|
Drop-out: 0,3 - 0,6 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C)
Operasjonell: 0,8 - 1,1 Uc at 50 Hz (at <55 °C)
Operasjonell: 0,85 - 1,1 Uc at 60 Hz (at <55 °C)
|
Starteffekt (VA)
|
200 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
|
Hold-in strømforbruk i VA
|
20 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Varmeavgivelse
|
6…10 W på 50/60 Hz
|
Miljø
Omgivelsestemperatur drift
|
−5…60 °C
|
Vekt
|
0,28 kg
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
8,8 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
5,5 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
12,6 cm
|
Package 1 Weight
|
325 g
|
Garantiperiode
|
|