|
|
|
LX1D6T6
Spole 480V 60Hz LC1D40-D95
|
|
|
Teknisk informasjon
Serie
|
TeSys
|
Produkt eller type komponent
|
Kontaktor spolen
|
Kortnavn utstyr
|
LX1D6
|
Kontrollkretstype
|
AC på 60 Hz
|
Styrespenning
|
480 V AC 60 Hz
|
Gjennomsnittlig motstand
|
480 Ohm på 20 °C
|
Inductance of closed circuit
|
23 H
|
Produktkompatibilitet
|
LC1D80
LC1D95
|
Mekanisk levetid
|
10 Mcycles
|
Bruksområde
|
3600 cyc/h på <60 °C
|
Komplementær
Spiral teknologi
|
Uten innebygd suppressor modul
|
Styrekretsens spenningsgrenser
|
Drop-out: 0,3 - 0,6 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C)
Operasjonell: 0,8 - 1,1 Uc at 50 Hz (at <55 °C)
Operasjonell: 0,85 - 1,1 Uc at 60 Hz (at <55 °C)
|
Starteffekt (VA)
|
220 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
|
Hold-in strømforbruk i VA
|
22 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Varmeavgivelse
|
6…10 W på 50/60 Hz
|
Miljø
Omgivelsestemperatur drift
|
−5…60 °C
|
Vekt
|
0,28 kg
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
6,000 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
8,900 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
12,800 cm
|
Package 1 Weight
|
308 g
|
Enhetstype pakke 2
|
S02
|
Antall enheter i pakke 2
|
16
|
Pakke 2 Høyde
|
15,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
5,229 kg
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
REACh fri for SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Kinas RoHS-forskrift
|
Kinas RoHS–erklæring
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Miljøinformasjon
|
Produktmiljøprofil
|
Produktets livssyklus
|
Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|