Schneider-Electric
 
LX1D8R7 Bilde- web-product-data-sheet
LX1D8R7
Spole 440V 50/60Hz LC1D115-150
El-nummer: 
4171928
EAN: 
3389110894837
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie TeSys
Produkt eller type komponent Kontaktor spolen
Kortnavn utstyr LX1D8
Kontrollkretstype AC på 50/60 Hz
Styrespenning 440 V AC 50/60 Hz
Gjennomsnittlig motstand 21501 Ohm på 20 °C
Inductance of closed circuit 507,47 H
Produktkompatibilitet LC1D150
LC1D115
Mekanisk levetid 8 Mcycles
Bruksområde 1200 cyc/h på <60 °C
Komplementær
Spiral teknologi Uten innebygd suppressor modul
Control circuit voltage limits Drop-out: 0,3 - 0,5 Uc på 50/60 Hz 55 °C)
Operasjonell: 0,8 - 1,15 Uc på 50/60 Hz 55 °C)
Starteffekt (VA) 280…350 VA 60 Hz cos phi 0,9 20 °C)
280…350 VA 50 Hz cos phi 0,9 20 °C)
Hold-in strømforbruk i VA 2…18 VA 60 Hz cos phi 0,9 20 °C)
2…18 VA 50 Hz cos phi 0,9 20 °C)
Varmeavgivelse 3…4,5 W på 50/60 Hz
Miljø
Omgivelsestemperatur drift −5…60 °C
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 288 g
Forpakning 1 høyde 6,2 cm
Forpakning 1 bredde 11,5 cm
Forpakning 1 lengde 17,1 cm
Enhetstype forpakning 2 S03
Antall enheter forpakning 2 20
Forpakning 2 vekt 6,13 kg
Forpakning 2 høyde 30 cm
Forpakning 2 bredde 30 cm
Forpakning 2 lengde 40 cm
Garantiperiode
Garanti 18 months