|
|
|
LX1FF110
Spoler til Tesys F kontaktorer.
|
|
|
|
|
Utfasingsdato JUL 23, 2021
|
|
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Serie
|
TeSys
|
Produkt eller type komponent
|
Kontaktor spolen
|
Kortnavn utstyr
|
LX1FF
|
Kompatibel med
|
TeSys TeSys F LC1F kontaktor
|
Produktkompatibilitet
|
LC1F115
LC1F150
|
Kontrollkretstype
|
AC på 50 Hz
|
Styrespenning
|
110...115 V AC 50 Hz
|
Inductance of closed circuit
|
0,86 H
|
Gjennomsnittlig motstand
|
6,38 Ohm på 20 °C
|
Driftstid
|
23...35 ms lukke
5...15 ms åpne
|
Mekanisk levetid
|
10 Mcycles
|
Bruksområde
|
2400 cyc/h på <55 °C
|
Komplementær
Spiral teknologi
|
Uten innebygd suppressor modul
|
Styrekretsens spenningsgrenser
|
Drop-out: 0,35 - 0,55 Uc 50/60 Hz 55 °C)
Operasjonell: 0,85 - 1,1 Uc 50/60 Hz 55 °C)
|
Starteffekt (VA)
|
550 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Hold-in strømforbruk i VA
|
45 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Varmeavgivelse
|
12…16 W på 50 Hz
|
Miljø
Omgivelsestemperatur drift
|
−5…55 °C
|
Vekt
|
0,43 kg
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
6,7 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
8,2 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
16,2 cm
|
Package 1 Weight
|
513 g
|
Bærekraftig
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|