|
|
|
LX1FJ380
Spoler til Tesys F kontaktorer.
|
|
|
|
|
Utfasingsdato DES 31, 2023
|
|
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Serie
|
TeSys
|
Produkt eller type komponent
|
Kontaktor spolen
|
Kortnavn utstyr
|
LX1FJ
|
Kompatibel med
|
TeSys TeSys F LC1F kontaktor
|
Produktkompatibilitet
|
LC1F400
|
Kontrollkretstype
|
AC på 40...400 Hz
|
Styrespenning
|
380...400 V AC 40...400 Hz
|
Inductance of closed circuit
|
15,8 H
|
Gjennomsnittlig motstand
|
120 Ohm inntrengings på 20 °C
3310 Ohm holder på 20 °C
|
Driftstid
|
100...170 ms åpne
40...75 ms lukke
|
Mekanisk levetid
|
10 Mcycles
|
Bruksområde
|
2400 cyc/h på <55 °C
|
Komplementær
Spiral teknologi
|
Uten innebygd suppressor modul
|
Styrekretsens spenningsgrenser
|
Operasjonell: 0,85 - 1,1 Uc 40...400 Hz 55 °C)
Drop-out: 0,3 - 0,5 Uc 40...400 Hz 55 °C)
|
Starteffekt (VA)
|
1075 VA 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
|
Hold-in strømforbruk i VA
|
15 VA 40...400 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Varmeavgivelse
|
14 W på 40...400 Hz
|
Miljø
Omgivelsestemperatur drift
|
−5…55 °C
|
Vekt
|
1 kg
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
19,05 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
9,91 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
9,4 cm
|
Package 1 Weight
|
1,09 kg
|
Enhetstype pakke 2
|
S03
|
Antall enheter i pakke 2
|
6
|
Pakke 2 Høyde
|
30 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
40 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
7,276 kg
|
Bærekraftig
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|