|
|
|
METSECAB10
Távoli kijelzőhöz 10méter kábel
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PowerLogic
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kijelző kábel
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Kommunikációs kiegészítő
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Powerlogic PowerLogic PM8000
Powerlogic PowerLogic ION7550
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Távoli kijelző
|
Kábelhossz
|
10 m
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,200 cm
|
1.csomag hossza
|
25,400 cm
|
1. csomag súlya
|
389,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,880 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|