Schneider-Electric
 
METSEPM3255 picture- web-product-data-sheet
METSEPM3255
Teljesítménymérő I,In,U,V,PQS,E,PF,Hz,átlag, MODBUS, memória
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PowerLogic
Termék neve PowerLogic PM5000
Készülék rövid megnevezése PM5100
Termék vagy komponens típusa Teljesítménymérő
Kiegészítő jellemzők
Energiaellátás minőségének vizsgálata A 15. harmonikusig
Készülékalkalmazás Több tarifás
Nagyteljesítményű aljzat elosztás
Alszámlázás
Mérés típusa Hatásos energia
Látszólagos teljesítmény
Áram
Feszültség és áram harmonikus spektruma (sor: 3, 5, 7, 11, 13)
Energiafogyasztás
Energiamérő
Frekvencia
Feszültség teljes harmonikus torzítása, THD (U)
Valódi rms egészen a 63. felharmonikusig
Supply voltage 100...300 V AC 45...66 Hz
17 V AC 45...66 Hz
100...415 V DC
Hálózati frekvencia 60 Hz
50 Hz
[In] névleges áramerősség 5 A
1 A
Type of network 3P
3P+N
1P+N
Teljesítményigény VA-ban 5 VA
Kijelző típusa Háttérvilágított LCD
Kijelző felbontása 128 x 96 pixel
Mintavételi sebesség 32 minta/ciklus
Mért áram 0,02…1,2 A
0,05…6 A
Analóg bemenet típusa Áram 0...5 A
Áram 0...1 A
Mérési feszültség 50…330 V AC 45...66 Hz közvetlen érintkezés
50…330 V AC 45...66 Hz fázistól fázisig
80…570 V AC 45...66 Hz közvetlen érintkezés
80…570 V AC 45...66 Hz fázistól fázisig
570…999000 V AC 45...66 Hz frekvenciaingadozással
Frekvencia méréstartomány 45…65 Hz
Bemenetek száma 2 digitális 0...4 mA 11...40 V DC
Mérési pontosság Áram 0.3 % 0.5...6 A
Áram 0.5 % 0.1...10 imp/s
Feszültség és áram harmonikus spektruma (sor: 3, 5, 7, 11, 13) 0.3 % 50...500 mA
Feszültség és áram harmonikus spektruma (sor: 3, 5, 7, 11, 13) 0.3 % 80...570 V
Pontossági osztály Class 0.5S hatásos teljesítmény megfelel IEC 62053-23
Class 1 hatásos teljesítmény megfelel IEC 62053-22
2-es osztály reaktív áramforrás megfelel IEC 62053-24
C osztály hatásos teljesítmény megfelel EN 50470-3
Kimenetek száma 2 Digitális (statikus)
Megjelenített információ Díjszabás (4)
Kommunikációs port protokoll Modbus 32-bites bővítmények -9.6...38.4 kbaud
Kommunikációs port típusa RS485
Adatrögzítés Energiafogyasztási naplók
15 riasztás
Teljesítmény naplók
Időbélyegzés
Pillanatnyi értékek min/max
Memóriakapacitás 512 kB
Szerelési mód Csíptetve
Szerelési támogatás DIN sín
Szabványok BS EN 61557-12
IEC 61557-8
EN 61558-1
BS EN 61326-1
IEC 61326-1
EN 61326-1
BS EN 62052-11
IEC 62052-31
EN 62052-11
BS EN 62053-21
IEC 62053-22
EN 62053-21
BS EN 62053-22
IEC 62053-23
EN 62052-22
BS EN 62053-23
IEC 62053-24
EN 62052-23
BS EN 61010-1
EN 61010-1
IEC 61010-1
0
BS EN 61010-2-30
IEC 61034
EN 61010-2-30
UL 61010-2-30
ANSI C12.1
Termékbizonyítvány CE megfelel IEC 61010-1 (specifikus követelmények (PLC))
CE megfelel EN 61558-1 (rádió)
CE megfelel EN/IEC 61326-2-3 (vészleállító berendezés)
UKR megfelel BS EN 61010-1 (specifikus követelmények (PLC))
UKR megfelel BS EN 61557-12 (rádió)
UKR megfelel BS EN 61326-1 (vészleállító berendezés)
CULus 508 megfelel EN 61010-1 (specifikus követelmények (PLC))
CULus 508 megfelel 0 (specifikus követelmények (PLC))
EAC (1974)
RCM
Szélesség 90 mm
Mélység 70 mm
Magasság 95 mm
Súly 0,26 kg
Környezet
Elektromágneses kompatibilitás Elektroszatikus kisütés védelem teszt4. szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Túlfeszültség4. szint megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
EMC védelem4. szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
Túlfeszültség ellen védett 1,2/50-8/204. szint megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Nedves ingadozó hullámok4. szint megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint
Mikroszakadások és feszültségingadozás - tesztszint: 0,6 kV megfelel IEC 61000-5-1
Vezetett zavarkibocsátásB osztályú megfelel EN 55022-11 1. csoport
Túlfeszültség kategória IV
IP védettségi szint Homloklap: IP405 megfelel IEC 60529
Test: IP20 megfelel IEC 60529
Relatív páratartalom 5…95 % -50 °C
Szennyezettségi fok 3
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -40…85 °C
Működési magasság < 3000 m
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 13,5 cm
Package 1 Width 13,5 cm
Package 1 Length 9,0 cm
Package 1 Weight 410,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 16
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 7,036 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 384
Package 3 Height 95,0 cm
Package 3 Width 80,0 cm
Package 3 Length 120,0 cm
Package 3 Weight 177,864 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months