|
|
|
NSYSFEB
4 Cancamos De Elevacion M12
|
|
|
Descripción General
Tiempo de Entrega
|
Suele entregarse en el plazo de 4 semanas
|
Principal
Area
|
Espacial
|
Category
|
Accesorio de elevación
|
Tipo de Producto o Componente
|
Levantamiento de ojo
|
Application
|
Multiuso
|
Ubicación de Montaje
|
Cubierta superior
|
Soporte de montaje
|
Directamente en el eje de los montantes
|
Rango de compatibilidad
|
Espacial (Spacial SF)
Espacial (Spacial SFHD)
Espacial (SFM Espacial)
|
Composición del dispositivo
|
4 cáncamo
|
Cantidad por juego
|
Juego de 1
|
Complementario
Material
|
Acero fundido
|
Acabado de superficie
|
Galvanizado
|
Modo de fijación
|
Con tornillos
|
Carga permanente permisible
|
340 kg durante 1 hora
|
Altura
|
62,5 mm
|
Anchura
|
55 mm
|
Profundidad
|
24 mm
|
Diámetro
|
29 mm
|
Rosca ISO
|
M12
|
Unidades de embalaje
Tipo de unidad de paquete 1
|
PCE
|
Número de unidades en el paquete 1
|
1
|
Paquete 1 Altura
|
6,000 cm
|
Paquete 1 Ancho
|
10,000 cm
|
Paquete 1 Longitud
|
10,500 cm
|
Paquete 1 Peso
|
771,000 g
|
Tipo de unidad de paquete 2
|
S03
|
Número de unidades en el paquete 2
|
24
|
Paquete 2 Altura
|
30,000 cm
|
Paquete 2 Ancho
|
30,000 cm
|
Paquete 2 Longitud
|
40,000 cm
|
Paquete 2 Peso
|
18,924 kg
|
Tipo de unidad de paquete 3
|
P12
|
Número de unidades en el paquete 3
|
192
|
Paquete 3 Altura
|
45,000 cm
|
Paquete 3 Ancho
|
80,000 cm
|
Paquete 3 Longitud
|
120,000 cm
|
Paquete 3 Peso
|
163,392 kg
|
Sostenibilidad de la oferta
Estado de oferta sostenible
|
Producto verde premium
|
Reglamento REACh
|
Declaración de REACh
|
Conforme con REACh sin SVHC
|
Sí
|
Directiva RoHS UE
|
Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Declaración RoHS UE
|
Sin metales pesados tóxicos
|
Sí
|
Sin mercurio
|
Sí
|
Normativa de RoHS China
|
Declaración RoHS China
|
Información sobre exenciones de RoHS
|
Sí
|
Comunicación ambiental
|
Perfil ambiental del producto
|
Perfil de circularidad
|
No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
|
Garantía contractual
Periodo de garantía
|
18 Meses
|
|
|