|
|
|
NSYTRAB620
Traka za ozn.s mog.pri?vr.,6 mm,10 znakova od 11 do 20,vodoravni tisak,bijela
|
|
|
Osnovno
Naziv proizvoda
|
Linergy TR
|
Ponuda
|
Linergy
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Traka za oznake
|
Skraćeno ime uređaja
|
TRA
|
Pribor / vrsta
|
Pribor za označavanje
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Stezaljke
|
Boja pozadine
|
Cijela
|
Označavanje
|
11...20
|
Veličina
|
6 mm
|
Količina po setu
|
Set od 10
|
Dodatno
Tip oznake
|
Numeričko
|
Boja oznake
|
Crna
|
Materijal
|
Poliamid 6/6
|
Neto masa proizvoda
|
1,4 g
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
1,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
14,000 cm
|
Paket 1 Dužina
|
14,000 cm
|
Paket 1 Težina
|
0,900 g
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
BB1
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Visina
|
1,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
14,000 cm
|
Paket 2 Dužina
|
14,000 cm
|
Paket 2 Težina
|
16,000 g
|
Mjerna jedinica Paketa 3
|
S04
|
Broj Jedinica u Paketu 3
|
4800
|
Paket 3 Visina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Dužina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Težina
|
8,520 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Proizvod Green Premium
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh, bez SVHC
|
Da
|
Direktiva EU RoHS
|
Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Bez otrovnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Propis RoHS za Kinu
|
Izjava RoHS za Kinu
|
Informacije o RoHS izuzeću
|
Da
|
Profil cirkularnosti
|
Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja
|
Halogeni elementi
|
Plastični dijelovi bez halogenih elemenata
|
|
|