|
|
|
NSYTRV102
Prolazni priklju?ni blok Linergy–10 mm² 57 A s jednom razinom 1x1 vij?ani–sivi
|
|
|
Osnovno
Ponuda
|
Linergy
|
Naziv proizvoda
|
Linergy TR
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Stezaljke
|
Skraćeno ime uređaja
|
TRV
|
Pribor / vrsta
|
Priključni pribor
|
Tip bloka stezaljke
|
Prolaz
|
Razina priključnice
|
1
|
Način montiranja
|
Montiranje na DIN nosač
|
Nazivni presjek
|
10 mm²
|
Dužina
|
47,7 mm
|
Boja
|
Sivo
|
Količina po setu
|
Set od 50
|
Dodatno
ŠIrina
|
10,2 mm
|
Visina
|
47,5 mm
|
Priključci - stezaljke
|
1 x Vijčana stezaljka gornji M4)
1 x Vijčana stezaljka s doljnje strane M4)
|
Broj priključaka
|
2
|
Spojna pozicija
|
Sa strane
|
Broj ulazna za mjerenje
|
2
|
Poprečni presjek kabela
|
0,2…10 mm², Krut s tuljkom
0,2…10 mm², Fleksibilni s tuljkom
0,5…16 mm², Krut bez tuljka
0,5…16 mm², Fleksibilni bez tuljka
|
Okretni moment zatezanja
|
1,5…1,8 N.m
|
Dužina skidanja izolacije žice
|
10 mm
|
Tip alata
|
Veza:odvijač
Odspajanje:odvijač
|
[Ue] radni nazivni napon
|
1000 V EN/IEC 60947-7-1
600 V CSA
690 V ATEX Exe II Ex II 2 GD
600 V cURus
|
[In] nazivna struja
|
57 A EN/IEC 60947-7-1
65 A cURus
65 A CSA
54 A ATEX Exe II Ex II 2 GD
|
Materijal
|
Poliamid 6/6: izolirano kučište
Legura bakra: priključak i vijek
Legura bakra: zajednička veza
Krom-nikl čelik: opruga
|
Dielektrični gubitci
|
0,01 pri 1 MHz IEC 60250
0,01 pri 1 MHz VDE 0303-T4
|
Dielektrična konstanta
|
3,7 pri 1 MHz
|
Otpornost
|
10000 MΩ.m IEC 60093
10000 MΩ.m VDE 0303-T30
|
Otpor površine
|
1000 GΩ IEC 60093
1000 GΩ VDE 0303-T30
|
Otpor na deformacije kroz radni vijek
|
500 CTI (> 400 kB) IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) VDE 0303-T30
|
Usporavanje plamena
|
V0 0,8 mm UL 94
|
Neto masa proizvoda
|
18 g
|
Opseg kompatibilnosti
|
Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Prisma Pack
Spacial
Kaedra
Pragma
TeSys
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Spacial ormari
|
Okolina
Certifikati proizvoda
|
IEC-Ex
LR
VDE
EAC
DNV
GL
cURus
ATEX
CSA
|
Dielektrična snaga
|
1000 V IEC 60243-1
|
Okolna temepratura zraka potrebna za rad
|
-40…130 °Cu skladu sIEC 60216-1
-40…130 °Cu skladu sVDE 0304-T21
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
1,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,500 cm
|
Paket 1 Dužina
|
5,000 cm
|
Paket 1 Težina
|
16,800 g
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
BB1
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
50
|
Paket 2 Visina
|
5,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
10,500 cm
|
Paket 2 Dužina
|
26,500 cm
|
Paket 2 Težina
|
885,000 g
|
Mjerna jedinica Paketa 3
|
S03
|
Broj Jedinica u Paketu 3
|
750
|
Paket 3 Visina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dužina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Težina
|
13,695 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Proizvod Green Premium
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU RoHS
|
Sukladno s izuzećima
|
Bez žive
|
Da
|
Propis RoHS za Kinu
|
Izjava RoHS za Kinu
|
Informacije o RoHS izuzeću
|
Da
|
Izjava o očuvanju okoliša
|
Ekološki profil proizvoda
|
Profil cirkularnosti
|
Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
|
Halogeni elementi
|
Plastični dijelovi bez halogenih elemenata
|
Ugovorno jamstvo
|
|