Schneider-Electric
 
OVA38357 image- web-product-data-sheet
OVA38357
Exiway Easyled- emergency light luminaire - std - non-maintained - 1 h - 240 lm
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Exiway
Design Exiway Easyled
Type de produit ou équipement Bloc autonome d'éclairage de secours
Application Éclairage
Fonction Standard
Alimentation Non maintenu
Nombre de batteries 1 x 4,8 V 1,6 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Couleur Blanc
Source lumineuse LED tout LED 4 x 1 W
Couleur de la source lumineuse Blanc
Type de couvercle Transparent
Information additionnelle du système d'installation Peut être forcé en mode repos via la télécommande ou localement
Complémentaires
[Ue] tension assignée d'emploi 220...230 V CA 50/60 Hz
Puissance consommée en VA 3,9 VA
Puissance consommée en W 1 W
Consommation électrique 16 mA
Classe d'isolation électrique Classe II
Autonomie 1 h
Temps de charge 12 H
Flux lumineux Condition d'urgence: 240 lm
Type de plastron Face avant transparent sérigaphié
Matière Plastique : enveloppe
Plastique : couvercle
Montage de l'appareil Encastré mural
Saillie mural
Saillie plafond
Encastré faux plafond
Hauteur 37 mm
Largeur 292,5 mm
Profondeur 116,5 mm
Poids du produit 0,57 kg
Environnement
Degré de protection (IP) IP42
Tenue aux chocs (IK) IK07
Température ambiante de fonctionnement 5…30 °C
Tenue au feu 850 °C
Certifications du produit ENEC
Aenor
Normes EN/CEI 60598-2-22
CEI 60695-2-10
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,7 cm
Largeur de l'emballage 1 12,0 cm
Longueur de l'emballage 1 30,0 cm
Poids de l'emballage 1 632,0 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 12
Hauteur de l'emballage 2 30,0 cm
Largeur de l'emballage 2 30,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 8,071 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Garantie contractuelle
Garantie 18 months