|
|
|
PCSN060Y4R19
PCSN active harmonic filter 60 amp 208-415 VAC - rack-mounted
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
AccuSine
|
Termék neve
|
AccuSine PFV+
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Aktív harmonikus szűrő
|
Kiegészítő jellemzők
Network type
|
3P
3P+N
|
Network configuration
|
3 vagy 4 vezeték
|
Hálózati feszültség
|
208…415 V AC
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Maximális megengedhető feszültség
|
1,1 x Un
|
RMS output current rating
|
60 A
|
Reaktív teljesítmény ráta
|
43,2 kvar 415 V AC 50/60 Hz
|
Operating modes
|
Phase harmonic correction
Neutral harmonic correction
Hálózati áram kiegyensúlyozása
Teljesítménytényező korrekció
|
Installation location
|
Beltéri
|
Szerelési mód
|
Polcra szerelhető
|
Védelem típusa
|
Felcserélt pólusok elleni védelem nélkül
|
Heat dissipation
|
Hátsó kiszorítószellőztetés kényszerített szellőztetéssel magas hőáramlás esetén
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Elektromágneses kibocsátás, class A megfelel EN 61000-6-4
Elektrosztatikus kisülés megfelel EN 61000-6-2
|
Hozzáférés a működtetéshez
|
Első rész
|
Csatlakozás helye
|
Elülső
|
Környezet
Enclosure degree of protection
|
IP20
|
Környezeti jellemző
|
Működési: 3C2 megfelel IEC 60721-3-3
Működési: 3S2 megfelel IEC 60721-3-3
Tárolás: 3C3 megfelel IEC 60721-3-3
Tárolás: 3S3 megfelel IEC 60721-3-3
|
Üzemi magasság
|
<= 1000 m 1 % 100 méterenként
0...4800 m
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…40 °C
0…50 °C maximum with current derating of 2 % per °C above 40 °C
|
Relatív páratartalom
|
0…95 % nem kondenzálódó RH
|
PCBA protection
|
Lakkozott
|
Szabványok
|
IEC 62477-1
IEC 61439-1
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
ISO 9001
IEEE 802.11a
|
Terméktanúsítványok
|
RCM
EAC
CE
ACA TS
IBC 2018
ICES-003
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-20…60 °C
|
Nettó súly
|
68,6 kg
|
Magasság
|
265 mm
|
Szélesség
|
440 mm
|
Szín
|
Világosszürke (RAL 7035)
|
Mélység
|
960 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
26,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
46,5 cm
|
1.csomag hossza
|
96,0 cm
|
1. csomag súlya
|
90,5 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|