|
|
|
R9H13387
RESI9 Modultakaró, 5 modulos, 10 db
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Resi9
|
Termék vagy komponens típusa
|
Vakdugó
|
Tartozék / alkatrész kategóriája
|
Szigetelési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitás
|
Tokozás
Tokozás
|
Készletenkénti mennyiség
|
10 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1.
|
PCE
|
Egységek száma az 1. csomagban
|
1
|
1. csomag súlya
|
110,0 g
|
1. csomag magassága
|
3 cm
|
1. csomag szélessége
|
9 cm
|
1. csomag hosszúsága
|
25,5 cm
|
Csomagolási egység típusa 2.
|
S03
|
Egységek száma az 2. csomagban
|
25
|
2. csomag súlya
|
3,35 kg
|
2. csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hosszúsága
|
40 cm
|
Csomagolási egység típusa 3.
|
P12
|
Egységek száma az 3. csomagban
|
600
|
3. csomag súlya
|
92,304 kg
|
3. csomag magassága
|
101 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hosszúsága
|
120 cm
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|