|
|
|
R9H18385
Resi9 CX montageplaat basic 4 x 18M
|
|
|
Hoofdkenmerken
Gamma
|
Resi9
|
Type product of component
|
Bodemisolatie
|
Categorie toebehoren/aparte onderdelen
|
Isolatietoebehoren
|
Bereik compatibiliteit
|
Opaal behuizing
Resi9 behuizing
|
Complementaire kenmerken
Aantal horizontale rijen
|
4
|
Aantal modules (18 mm) per rij
|
18
|
Totaal aantal modules (18 mm)
|
72
|
Meegeleverde apparatuur
|
1 bakeliet onder
4 plug
4 schroef
|
Nettogewicht
|
350 g
|
Breedte
|
625 mm
|
Hoogte
|
357 mm
|
Diepte
|
3 mm
|
Omgeving
Vuurbestendigheid
|
750 °C conform EN/IEC 60695-2-11
|
IP-beschermingsgraad
|
IP30 conform EN/IEC 60529
|
IK-beschermingsgraad
|
IK08 conforming to IEC 62262
IK08 conforming to EN 50102
|
Overspanningscategorie
|
Klasse II
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,300 cm
|
Package 1 Width
|
35,700 cm
|
Package 1 Length
|
62,500 cm
|
Package 1 Weight
|
588,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
45
|
Package 2 Height
|
59,000 cm
|
Package 2 Width
|
80,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
38,000 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Contractuële waarborg
|
|