|
|
|
RSLZ2
Harmony kiegészítő, RSL sorkapocs relé bus jumper
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony Solid State Relays
Harmony Electromechanical Relays
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Bus jumper
|
Minimális rendelési mennyiég
|
10
|
Kiegészítő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Termékkompatibilitás
|
RSZ - aljzat
SSM - aljzat
|
IP védettségi fok
|
IP04
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Keskeny interfészű relé foglalat
|
Nettó súly
|
0,003 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
1,7 cm
|
1.csomag hossza
|
12,2 cm
|
1. csomag súlya
|
8 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
2 cm
|
2. csomag szélessége
|
6 cm
|
2. csomag hossza
|
13 cm
|
2. csomag súlya
|
80 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
1000
|
3.csomag magassága
|
30 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
8,497 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|