Schneider-Electric
 
S520690 image- web-product-data-sheet
S520690
Odace, sachet de 10 griffes
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Odace
Type de produit ou équipement Kit de griffes
Type d'emballage Emballage plastique souple transparent
Complémentaires
Accessoires associés Supports de fixation universels
Mode de fixation Vis
Résistance à l'extraction minimale 250 N
Forme de la tête de vis Pozidriv N°1
Matière Acier inoxydable
Longueur 15,3 mm
Poids du produit 0,004 kg
Environnement
Normes UNE 20315-1-1
EN 60669-1
NF C 61-314
2006/95/EEC
Certifications du produit LCIE: NF 603415A
N
NF
Caractéristique d'environnement Pétrole
Alcool
Savon liquide
Liquide de nettoyage pour vitres
Huile
Acétone
Résistant aux UV
Décolorant
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 2 cm
Largeur de l'emballage 1 3 cm
Longueur de l'emballage 1 7 cm
Poids de l'emballage 1 30 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 5
Hauteur de l'emballage 2 8,7 cm
Largeur de l'emballage 2 8,7 cm
Longueur de l'emballage 2 10,6 cm
Poids de l'emballage 2 180 g
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 190
Hauteur de l'emballage 3 30 cm
Largeur de l'emballage 3 30 cm
Longueur de l'emballage 3 40 cm
Poids de l'emballage 3 7,296 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Cradle to Cradle
print Bronze
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Garantie contractuelle
Garantie 18 months