Schneider-Electric
 
SDN3000170 picture- web-product-data-sheet
SDN3000170
SEDNA 2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, csavaros bekötés, 16A, grafit
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range name Sedna Design és Elements
Function Csatlakozókimenet
Delivery form Keret nélkül
Dugaljak pólusainak konfigurációja 2P + F biztonsági zsaluval
Csatlakozó szabványának leírása Oldalsó földcsatlakozás
Csatlakozó szabványa Lengyelország
Névleges áram 16 A -250 V AC
Kiegészítő jellemzők
Teljesítmény tartomány 3680 W
Kind of terminals Screw terminals for lug
Terminal capacity 2 kábel 2,5 mm²
Wire structure Merev
Rugalmas sodrott
Vezeték csupaszítási hossz 13 mm
Material of visible parts PC
Felületkidolgozás Fényes
Rögzítési mód Csavarok vagy karmok52…69 mm
Csavarokkal és karmokkal, speciális fajlagos ellenállás és profil, speciális él (hullámvágás):
Magasság 71 mm
Szélesség 71 mm
Mélység 41,3 mm
Depth of visual part 10 mm
Súly 0,067822 kg
Környezet
Szabványok IEC 60884-1
Termék minősítések GS
IP védettségi szint IP20
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,2 cm
Package 1 Width 7,1 cm
Package 1 Length 7,1 cm
Package 1 Weight 69,33 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 9,5 cm
Package 2 Width 18,5 cm
Package 2 Length 27,5 cm
Package 2 Weight 773,33 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 120
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 40,0 cm
Package 3 Length 60,0 cm
Package 3 Weight 9,95 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.