|
|
|
SDN5000123
Sedna, gniazdo komputerowe 2x RJ45 kat.6 STP, kremowy
|
|
|
|
|
Koniec sprzedaży GRU 30, 2023
|
|
|
|
|
Parametry podstawowe
Nazwa gamy
|
Sedna
|
Gama produktów
|
Sedna
|
Funkcja
|
Gniazdo komputerowe
|
Delivery form
|
Bez ramki
|
Connector shielding type
|
STP
|
Data connector type
|
RJ45
|
Cover plate color
|
Kremowy
|
Segment rynku
|
Małe obiekty handlowe
Budynki mieszkalne
|
Parametry uzupełniające
Kategoria sieci komunikacyjnej
|
6
|
Liczba gniazd
|
2
|
Wire structure
|
Sztywny
|
Kind of terminals
|
IDC
|
Material of visible parts
|
Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
|
Wykończenie powierzchni
|
Lśniący
|
Installation
|
Podtynkowy
|
Sposób mocowania
|
Pazury, zakres pracy pazurów: 51…80 mm
Śruby
|
Wysokość
|
71 mm
|
Szerokość
|
71 mm
|
Głębokość
|
36 mm
|
Depth of visual part
|
14,5 mm
|
Masa produktu
|
0,09479 kg
|
Środowisko pracy
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1
|
PCE
|
Ilość jednostek w opakowaniu 1
|
1
|
Wysokość opakowania 1
|
4,000 cm
|
Szerokość opakowania 1
|
7,500 cm
|
Długość opakowania 1
|
7,500 cm
|
Waga opakowania 1
|
102,000 g
|
Jednostka miary opakowania 2
|
BB1
|
Ilość jednostek w opakowaniu 2
|
10
|
Wysokość opakowania 2
|
9,500 cm
|
Szerokość opakowania 2
|
18,500 cm
|
Długość opakowania 2
|
27,500 cm
|
Waga opakowania 2
|
1,109 kg
|
Jednostka miary opakowania 3
|
S04
|
Ilość jednostek w opakowaniu 3
|
120
|
Wysokość opakowania 3
|
30,000 cm
|
Szerokość opakowania 3
|
40,000 cm
|
Długość opakowania 3
|
60,000 cm
|
Waga opakowania 3
|
13,827 kg
|
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty
|
Produkt Green Premium
|
Rozporządzenie REACh
|
Deklaracja REACh
|
Bez SVHC REACh
|
Tak
|
Europejska dyrektywa RoHS
|
Zgodny
Europejska deklaracja RoHS
|
Bez toksycznych metali ciężkich
|
Tak
|
Bez rtęci
|
Tak
|
Norma RoHS Chiny
|
Dyrektywa RoHS Chiny
|
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
|
Tak
|
Kulistość – profil
|
Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
|
WEEE
|
Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
|
Warunki gwarancji
|
|