Schneider-Electric
 
SR2B202BD Bilde- web-product-data-sheet
SR2B202BD
Zelio Logic kompakt reléerstatter med/uten display. Antall I/O kan ikke utvides.
El-nummer El-nummer: 
4502307
EAN EAN: 
3389110549430
Telemecanique
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Zelio Logic
Produkt eller type komponent Kompakt smartrelée
Komplementær
Lokalt display Med
Antall kontrollskjema linjer 0…240 med stige programmering
0…500 med FBD programmering
Syklus tid 6…90 ms
Backup-tid 10 år på 25 °C
Clock drift 12 min/år på 0…55 °C
6s/måned på 25 °C
Kontroller Programminne på hver oppstart
[Us] merkespenning 24 V DC
Spenningsgrenser 19,2…30 V
Maks forsyningsstrøm 100 mA ( uten forlengelse)
Effekttap i W 3 W uten forlengelse
Beskyttet mot feil faserekkefølge Med
Digital inngangsnummer 12 i samsvar med EN/IEC 61131-2 type 1
Digital inngangstype Resistive
Digital inngangsspenning 24 V DC
Digital inngangsstrøm 4 mA
Tellerfrekvens 1 kHz for discrete input
Garantert spenning = 1 >= 15 V for I1 ... IA og IH ... IR diskret inngang krets
>= 15 V for IB ... IG brukt som diskret inngang krets
Spenningstilstand 0 garantert <= 5 V for I1 ... IA og IH ... IR diskret inngang krets
<= 5 V for IB ... IG brukt som diskret inngang krets
Nåværende tilstand 1 garantert >= 1.2 mA ( IB ... IG brukt som diskret inngang krets)
>= 2.2 mA ( I1 ... IA og IH ... IR diskret inngang krets)
Nåværende tilstand 0 garantert <= 0.5 mA ( IB ... IG brukt som diskret inngang krets)
<= 0.75 mA ( I1 ... IA og IH ... IR diskret inngang krets)
Ingangskompatibilitet 3-wire proximity sensors PNP for discrete input
Antall analoge innganger 6
Analogue input type Felles modul
Analog inngangsområde 0...10 V
0...24 V
Type temperaturføler NTC 10k på 25 °C
NTC 1000k på 25 °C
KTY81 210/220/221/222/250
Pt 500
Maksimalt tillatt spenning 30 V for analog inngangskrets
Oppløsning analog inngang 8 bits
LSB verdi 39 mV for analog inngangskrets
Omformingstid Smart relé syklus tid for analog inngangskrets
Omformingsfeil +/- 5 % på 25 °C for analog inngangskrets
+/- 6.2 % på 55 °C for analog inngangskrets
Nøyktighet +/- 2 % på 55 °C for analog inngangskrets
Rekkevidde 10 m mellom stasjonene, med skjermet kabel (sensor ikke isolert) for analog inngangskrets
Inngangsimpedans 12 kOhm for IB ... IG brukes som analog inngang krets
12 kOhm for IB ... IG brukt som diskret inngang krets
7.4 kOhm for I1 ... IA og IH ... IR diskret inngang krets
Antall utganger 8 transistor
Utgangsspenning 24 V Transistor utgang
Toleranse utgangsspenning 19,2 - 30 V DC ( Transistor utgang)
Belastningsstrøm 0,5…0,625 A Transistor utgang
[Ures] restspenning 2 V ved possisjon 1 Transistor utgang
Overbelastings beskyttelse Med overbelastningsbeskyttelse for Transistor utgang
Kortslutningsbeskyttelse Med Transistor utgang
Overspenningsvern Med overspenningsbeskyttelse for Transistor utgang
Klokke Med
Responstid <= 1 ms ( fra tilstand 0 til tilstand 1) for Transistor utgang
<= 1 ms ( fra tilstand 1 til tilstand 0) for Transistor utgang
Tilkoblingsklemmer Skruklemmer, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² ( AWG 25...AWG 14) halvfast
Skruklemmer, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² ( AWG 25...AWG 14) solid
Skruklemmer, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² ( AWG 24...AWG 14) fleksibel med endehylse
Skruklemmer, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² ( AWG 24...AWG 16) solid
Skruklemmer, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm² ( AWG 24...AWG 18) fleksibel med endehylse
Tiltrekkningsmoment 0,5 N.m
Overspenningskategori III i samsvar med EN/IEC 60664-1
Vekt 0,28 kg
Miljø
Immunitet mot mikroavbrytelser 1 ms
Produktsertifikater CSA
UL
GOST
GL
C-Tick
Standarder EN/IEC 61000-4-4 nivå 3
EN/IEC 60068-2-27 Ea
EN/IEC 61000-4-5
EN/IEC 61000-4-6 nivå 3
EN/IEC 61000-4-11
EN/IEC 61000-4-2 nivå 3
EN/IEC 61000-4-3
EN/IEC 61000-4-12
EN/IEC 60068-2-6 Fc
IP-grad IP20 i samsvar med IEC 60529 ( tilkoplingsblokk)
IP40 i samsvar med IEC 60529 ( front panel)
Miljødata EMC direktiv i samsvar med EN/IEC 61000-6-2
EMC direktiv i samsvar med EN/IEC 61000-6-3
EMC direktiv i samsvar med EN/IEC 61000-6-4
EMC direktiv i samsvar med EN/IEC 61131-2 zone B
Lavspenningsdirektiv i samsvar med EN/IEC 61131-2
Disturbance radiated/conducted Klasse B i samsvar med EN 55022-11 gruppe 1
Forurensninggrad 2 i samsvar med EN/IEC 61131-2
Omgivelsestemperatur for drift −20…40 °C i ikke-ventilert kabinett i samsvar med IEC 60068-2-1 and IEC 60068-2-2
−20…55 °C i samsvar med IEC 60068-2-1 and IEC 60068-2-2
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
Driftshøyde 2000 m
Maximum altitude transport 3048 m
Relativ fuktighet 95 % uten kondensering eller dryppvann
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 6,8 cm
Pakke 1 Bredde 10,0 cm
Pakke 1 Vekt 13,3 cm
Package 1 Weight 289,0 g
Enhetstype pakke 2 S03
Antall enheter i pakke 2 20
Pakke 2 Høyde 30,0 cm
Pakke 2 Bredde 30,0 cm
Pakke 2 Lengde 40,0 cm
Pakke 2 Vekt 6,456 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri Ja
Garantiperiode
Garanti 18 months