|
|
|
STBAVO1250K
Advantys STB - kit de sorties analogiques standard - +/-10V - 2 S - 12 bits
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Solution d'E/S distribuées Modicon
|
Type de produit ou équipement
|
Kit de sortie analogique standard
|
Composition du kit
|
STBXTS1100, connecteur de type à vis 6 bornes
STBXTS2100, 6 connecteurs à ressort de bornier
Module STBAVO1250
Base STBXBA1000
|
Type de sortie analogique
|
Tension: +/- 10 V
Tension: 0...10 V
|
Nombre de sorties analogiques
|
2
|
Résolution sorties analogiques
|
11 bits + sign, +/- 10 V
12 bits, 0...10 V
|
Complémentaires
Fonction de sortie analogique
|
0,005 A
|
Temps de réponse
|
3 ms
|
Remplacement à froid
|
Oui
|
Echange à chaud
|
Oui pour NIM standard
|
Etat de repli
|
Statut 0 NIM de base
Configurable par l'utilisateur NIM standard
|
Format des données
|
EN 61131-2
CEI 61131-2
|
Temps de mise à jour
|
25 ms
|
Type de protection
|
Protection contre les courts-circuits
|
Linéarité intégrale
|
+/- 0,1 %FS
|
Linéarité différentielle
|
Monotonique
|
Erreur de précision absolue
|
+/-0,5% de l'échelle complète à 25 °C
|
Dérive en température
|
+/-0,01 %/°C"
|
Isolement entre canaux et bus logique
|
1500 V pendant 1 minute
|
Isolement entre canaux et bus actionneur
|
30 V
|
Exigence d'adressage
|
2 octets d'entrée non adjacents (diagnostic du module et de l'état canal)
2 mots de sortie
|
Accessoires associés
|
Module d'alimentation STBPDT3100/3105
Embase de montage STBXBA1000
|
[Us] tension d'alimentation
|
24 V CC
|
Alimentation
|
Module distribution de puissance
|
Consommation électrique
|
45 mA à 5 V CC pour bus logique
|
Marquage
|
CE
|
Catégorie de surtension
|
II
|
Etat LED
|
1 LED (vert) état du module (RDY)
1 LED (rouge) erreur module (ERR)
|
Profondeur
|
70 mm
|
Hauteur
|
13,9 mm
|
Largeur
|
128,3 mm
|
Poids du produit
|
0,116 kg
|
Environnement
Certifications du produit
|
UL
CSA
FM class 1, division 2
|
Degré de pollution
|
2 se conformer à CEI 60664-1
|
Altitude de fonctionnement
|
<= 2000 m
|
Degré de protection IP
|
IP20 se conformer à IEC 61131-2 class 1
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
0…60 °C (sans)
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
32...140 °F sans
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…85 °C sans
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40...185 °F sans
|
Humidité relative
|
95 % à 60 °C sans condensation
|
Tenue aux vibrations
|
3 gn à 58…150 Hz sur profilé symétrique 35x7,5mm
5 gn à 58…150 Hz sur profilé symétrique 35x15mm
+/-0,35 mm à 10…58 Hz
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn pour 11 ms se conformer à CEI 88 référence 2-27
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
13,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
137,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
28
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
4,262 kg
|
Type d'emballage 3
|
PAL
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
448
|
Hauteur de l'emballage 3
|
60,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
448,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
61,376 kg
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Proposition 65 de Californie
|
WARNING: This product can expose you to chemicals including: Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
|
Garantie contractuelle
|
|