Schneider-Electric
 
SUM1500RMXLI2U Bild- web-product-data-sheet
SUM1500RMXLI2U
APC Smart-UPS XL, modular, 1500 VA, 230 V, rackmontiert/Tower
APC Brand
Eigenschaften
Übersicht
Ausführung Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Intelligenter und effizienter Stromversorgungsschutz im Netzwerk mit skalierbarer Laufzeit. Ideal für Server, POS-Systeme, medizinische und Netzwerkgeräte.
Lieferzeit Normalerweise Versand innerhalb von vier Wochen
Hauptmerkmale
Haupteingangsspannung 230 V
Hauptausgangsspannung 230 V
Bemessungsleistung in W 1425 W
Nennleistung in VA 1500 VA
Anschlussart der Eingänge IEC 320 C14
Anschlussart der Ausgänge 9 IEC 320 C13
2 IEC-Steckbrücken
Anzahl der Rack-Einheiten 2U
Anzahl der Kabel 1
Batterietyp VRLA
Geliefertes Zubehör CD mit Software
Installationsanleitung
Rack-Montage-Halterungen
Rack-Montage-Tragschienen
Smart UPS Signalisierungskabel RS-232
Benutzerhandbuch
USB-Kabel
Web/SNMP-Managementkarte
Batterien und Überbrückungszeit
Zusätzliche Informationen Konfigurierbar für 220, 230 oder 240 V Nennausgangsspannung
Verlängerte Laufzeit 1
Anzahl der gefüllten Batterieschächte 1
Anzahl der freien Batterieschächte 0
Aufladezeit der Batterie 3 h
Anzahl der Ersatzbatterien 1
Batterielebensdauer 3…5 Jahr(e)
Leistung Batterieladegerät 199 W bewertet
Allgemein
Anzahl der belegten Steckplätze des Leistungsmoduls 0
Anzahl der freien Steckplätze für Leistungsmodule 0
Produkt Web-Unterfamilie Network card pre-installed
Redundant No
Abmessungen
Farbe Schwarz
Höhe 8,6 cm
Breite 43,2 cm
Tiefe 67,8 cm
Produktgewicht 46,82 kg
Montageort Vorne
Montagepräferenz Niedriger
Montagemodus Aufbau
Zwei Pfosten montierbar 0
USB-kompatibel Yes
Eingang
Eingangsspannungsgrenzen 151 - 302 V einstellbar
160 - 286 V
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz +/-5 Hz automatische Erfassung
Ausgang
Bypass-Typ Interner Bypass (automatisch und manuell)
Oberschwingungsverzerrung Weniger als 5 % bei Volllast
Max. konfigurierbare Leistung in VA 1500 VA
Max. konfigurierbare Leistung in W 1425 W
Max. Ausgangsstrom 15 A
USV-Typ Line Interactive
Wave type Sinuswelle
Wirkungsgrad 95 % (Volllast)
Ausgangsfrequenz 47 - 53 Hz für 50 Hz Nominal Netzsynchronisation
57 - 63 Hz für 60 Hz Nominal Netzsynchronisation
Konformität
Produktzertifizierungen C-Tick
CE
GOST
Umgebung
Geräuschpegel 55 dBA
Wärmeabgabe 300 Btu/h
Betriebshöhe 0 - 10.000 ft
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -20…45 °C
Aufbewahrungshöhe 0,00…9144,00 m
Relative Luftfeuchtigkeit 0…95 %
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung 0…95 %
Kommunikation & Management
Bedienfeld LED-Statusanzeige mit Lade- und Batteriebalkenanzeige und On-Line: Batterie Ein: Ersatzbatterie: Überlast- und Bypass-Anzeigen
Notabschaltung Optional
Freie Steckplätze 0
Vorinstalliertes Gerät Network management card 2 with environmental monitoring
Alarm Alarm bei Batteriebetrieb : Dezidierter Alarm bei niedriger Batterieladung : konfigurierbare Verzögerungen
Überspannungsschutz und Filterung
Anstieg der Energiemenge 490 J
Geräuschunterdrückung Mehrpolige Geräuschfilterung, 0,3 % IEEE-Überspannschutz, Null-Klemm-Reaktionszeit: Gemäß UL1449
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 25 cm
VPE 1 Breite 98 cm
VPE 1 Länge 59,6 cm
VPE 1 Gewicht 56,82 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Optimierte Energieeffizienz Energieeffizientes Produkt
Take-back Take-back program available
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz