|
|
|
SURT002
APC Smart-UPS RT 5000 VA, 230 V, Trenntransformator
|
|
|
Übersicht
Ausführung
|
Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Die Zuverlässigkeit von Smart-UPS für kleine Budgets.
|
Lieferzeit
|
Normalerweise auf Lager
|
Hauptmerkmale
Haupteingangsspannung
|
230 V
|
Hauptausgangsspannung
|
230 V
|
Weitere Ausgangsspannung
|
220 V
240 V
|
Typ des Ausgangssteckers
|
Fest verdrahtet 3-adrig (H N + E) 1
|
Anzahl der Rack-Einheiten
|
3U
|
Anzahl der Kabel
|
1
|
Geliefertes Zubehör
|
Installationsanleitung
Befestigungsmaterial
Benutzerhandbuch
|
Abmessungen
Farbe
|
Schwarz
|
Höhe
|
13 cm
|
Breite
|
43,2 cm
|
Tiefe
|
66 cm
|
Produktgewicht
|
56,82 kg
|
Montageort
|
Vorne
|
Montagepräferenz
|
Niedriger
|
Montagemodus
|
Rack-montiert mit Bausatz
|
Eingang
Eingangsstromgrenzen
|
30 A
|
Tragfähigkeit
|
5000 VA
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Anzahl der Eingangsanschlüsse
|
1 fest verdrahtet 3-adrig (1PH + N + G)
|
Konformität
Produktzertifizierungen
|
C-Tick
CE
|
Normen
|
EN 50091-1
EN 55022 Klasse B
EN 55024
EN 60950
EN 61000-3-2
|
Umgebung
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…40 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
0…95 %
|
Betriebshöhe
|
0 - 10.000 ft
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-25…65 °C
|
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
|
0…95 %
|
Aufbewahrungshöhe
|
0,00…15240,00 m
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
34,7 cm
|
VPE 1 Breite
|
98 cm
|
VPE 1 Länge
|
60,3 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
63,64 kg
|
SCC14
|
10731304217791
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Optimierte Energieeffizienz
|
Energieeffizientes Produkt
|
Take-back
|
Take-back program available
|
Vertragliche Gewährleistung
Garantie
|
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
|
|
|