|
|
|
VW3A1104R30
Cabo de 3 m, para ligação de consola gráfica à distância
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Altivar
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de ligação
|
Acessório / tipo de peça separada
|
Cabo remoto
|
Compatibilidade de produtos
|
VW3A1101
VW3M1701
|
Destino acessório / peça separada
|
Terminal de apresentação gráfica remoto
|
Compatibilidade de gama
|
Altivar 71Q
Altivar 212
Easy Altivar 610
Altivar Process ATV600
Altivar 32
Altivar 312
Altivar 61Q
Altivar 61
Easy Altivar 310
Altivar Process ATV900
Altistart 22
Altivar Machine ATV340
Altivar 71
Altivar 12
Altivar 312 Solar
Altivar Machine ATV320
Lexium 32
|
Comprimento do cabo
|
3 m
|
Complementar
Ligação eléctrica
|
2 ligadores macho
|
Tipo de conector
|
RJ45
|
Peso líquido
|
0,15 kg
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,4 cm
|
Package 1 Width
|
14,9 cm
|
Package 1 Length
|
13,1 cm
|
Package 1 Weight
|
134 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
7,47 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
400
|
Package 3 Height
|
77 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
60 cm
|
Package 3 Weight
|
68,26 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Proposta 65 da Califórnia
|
WARNING: This product can expose you to chemicals including: Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
|
Garantia contratual
|
|