|
|
|
VW3A8106
Altivar - kit de branchement multipoint Modbus pour port série PC
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Power Suite
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoires de raccordement
|
Type d'accessoires / pièces séparées
|
Kit de raccordement
|
Désignation d'accessoire / de pièce détachée
|
Kit de branchement multipoint Modbus pour port série PC
|
Destination d'accessoire / de pièce détachée
|
Port série PC
|
Complémentaires
Compatibilité de gamme
|
Altivar 11
Altivar 71Q
Altivar 212
CANopen
Twido
Altivar 61Q
Altivar 71
Altivar 21
TeSys T
Altivar 61
Altivar Machine ATV340 à l'exception des variateurs Sercos
|
Composition du kit
|
1 adaptateur SUB-D 9 points/RJ45 pour brancher un lecteur ATV68
1 adaptateur SUB-D 9/RJ45 pour brancher les lecteurs ATV 38/58/58F
1 câble 3m avec 2 connecteurs RJ45
1 adaptateur SUB-D/RJ45 9 pour brancher un lecteur ATV11
1 convertisseur RS232/RS485 avec 1 connecteur femelle SUB-D 9 et 1 connect RJ45
1 convertisseur avec 1 connecteur mâle 4 points & 1 RJ45 p brancher lect ATV11
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
7,400 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
16,600 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
23,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
401,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
7
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
3,496 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
56
|
Hauteur de l'emballage 3
|
75,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
37,396 kg
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Proposition 65 de Californie
|
WARNING: This product can expose you to chemicals including: Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
|
Garantie contractuelle
|
|