Tablå type
|
Dobbeltisolert
|
Kapslingsmatriale
|
Polypropylene
|
Kontrolltype
|
Intuitiv
|
Type elektrisk krets
|
Styrekrets
|
Kapslingstype
|
Komplett klart til bruk
|
Applikasjon for trykknappboks
|
Kontroll over én hastighet heise motor
|
Sammensetning av trykknappboks
|
2 oppstartet knapper + en nødstopp
|
Kontrollknappen typen
|
Første trykknapp 1 NO øke, sakte
Andre trykknapp 1 NO senke, sakte
Stoppe trykknapp Ø 30 mm 1 NC med låsefunksjon
|
Kompatibilitet
|
ZB2BE101 for hver retning
ZB2BE102 for nødstopp
|
Mekanisk forrigling
|
Med mekanisk forigking
|
Kontrollstasjon farge
|
Gul
|
Tilkoblingsklemmer
|
Skrutilkobling, 1 x 2,5 mm² med eller uten kabel ende
Skrutilkobling, 2 x 1,5 mm² med eller uten kabel ende
|
Standarder
|
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1
UL 508
EN/IEC 60204-32
|
Produktsertifikater
|
UL
CSA
|
Overflatebeskyttelse
|
TH
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−25…70 °C
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…70 °C
|
Vibrasjonsmotstand
|
15 gn (f= 10…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
|
Støtmotstand
|
100 gn i samsvar med IEC 60068-2-27
|
Overspenningskategori
|
Klasse II i samsvar med IEC 61140
|
IP-grad
|
IP65 i samsvar med IEC 60529
|
IK beskyttelsesklasse
|
IK08 i samsvar med EN 50102
|
Mekanisk levetid
|
1000000 sykluser
|
Kabelinngang
|
Gummihylse med trappet oppføring 7…15 mm
|
Kontakt angivelse
|
A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A
A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A
Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A
Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A
|
[Ithe] nominell termisk strøm, kapselt
|
10 A
|
[Ui] isolasjonsspenning
|
600 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1
|
[Uimp] Nominell impulsspenning
|
6 kV i samsvar med IEC 60947-1
|
Driftsområde kontakter
|
Treg brems
|
Maksimal mostand mellom terminaler
|
25 MOhm
|
Betjeningskraft
|
13…15 N
|
Kortslutningsvern
|
10 A med sikring av kassett sikring type gG
|
Nominell forbrukt effekt drift W
|
40 W DC-13 for 1000000 sykluser, driftrate <60 cyc/mn på 120 V, last faktor = 0,5 ( induktiv belastning) i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
48 W DC-13 for 1000000 sykluser, driftrate <60 cyc/mn på 48 V, last faktor = 0,5 ( induktiv belastning) i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
65 W DC-13 for 1000000 sykluser, driftrate <60 cyc/mn på 24 V, last faktor = 0,5 ( induktiv belastning) i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
|
Klemmebeskrivelse ISO n°1
|
(13-14)NO
|
Klemmebeskrivelse ISO n°2
|
(11-12)NC
|
Klemmemerking
|
(13-14)NO
(11-12)NC
|
Vekt
|
0,31 kg
|