Schneider-Electric
 
XB7NA42 image- web-product-data-sheet
XB7NA42
Harmony bouton-poussoir affleurant - Ø22 - rouge - 1O
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Harmony XB7
Type de produit ou équipement Bouton-poussoir
Nom de l'appareil XB7
Diamètre de fixation 22 mm
Vente par quantité indivisible 10
Degré de protection IP IP20 se conformer à CEI 60529 (face arrière)
IP65 se conformer à CEI 60529 (face avant)
Forme de la tête de l'unité de signalisation Rond
Type d'unité de commande Rappel à ressort
Profil de l'unité de commande Rouge affleurant, non marqué
Description des contacts 1 "O"
Mode de raccordement Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec embout se conformer à EN/CEI 60947-1
Borniers à vis-étrier, 1 x 0,34…2 x 2,5 mm² sans embout se conformer à EN/CEI 60947-1
Présentation du produit Produit monolithique
Complémentaires
Largeur hors tout CAO 29 mm
Hauteur hors tout CAO 29 mm
Profondeur hors tout CAO 51,5 mm
Description des bornes ISO n°1 (11-12)NC
Poids du produit 0,021 kg
Montage de l'appareil Trou de fixation - (diamètre: 22,5 mm 22,3 +0.4/0 se conformer à EN/CEI 60947-1
Entraxe de fixation >= 30 x 40 mm (support) métal - épaisseur: 1…6 mm
>= 30 x 40 mm (support) plastique - épaisseur: 2…6 mm
Mode de fixation Écrou de fixation sous la tête: 2…2,4 N.m
Fonctionnement des contacts À action dépendante
Ouverture positive Avec contact "O" se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix K
Endurance mécanique 1000000 cycle
Couple de serrage 0,8…1,2 N.m se conformer à EN 60947-1
Forme de la tête de vis Transversal compatible avec JIS N°1 tournevis
Transversal compatible avec cruciforme Philips n° 1 tournevis
Transversal compatible avec pozidriv n°1 tournevis
Perforé compatible avec plat Ø 4 mm tournevis
Perforé compatible avec plat Ø 5,5 mm tournevis
Protection contre les courts-circuits 4 A cartouche fusible type gG se conformer à EN/CEI 60947-5-1
[Ui] tension d'isolement 250 V (degré de pollution 3) se conformer à EN/CEI 60947-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 4 kV se conformer à EN/CEI 60947-1
[Ie] courant assigné d'emploi 0,1 A à 250 V, DC-13, R300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
0,22 A à 125 V, DC-13, R300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
0,3 A à 240 V, AC-14, D300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
0,6 A à 120 V, AC-14, D300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
Durée de vie électrique 1000000 cycle, DC-13, 0,3 A à 24 V, cadence de fonctionnement <216000 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
1000000 cycle, AC-15, 0,03 A à 230 V, cadence de fonctionnement <216000 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
1000000 cycle, AC-15, 0,09 A à 240 V, cadence de fonctionnement <108000 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
Fiabilité électrique Λ <= 10exp(-6) à 17 V, 5 mA se conformer à EN/CEI 60947-5-4
Environnement
Traitement de protection TH
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Catégorie de surtension Classe II se conformer à CEI 61140
Tenue à l'environnement NEMA NEMA 12 se conformer à UL 50 E
NEMA 3 se conformer à UL 50 E
Normes UL 508
CSA C22.2 No 14
EN/CEI 60947-1
EN/CEI 60947-5-1
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
Certifications du produit GOST
CCC
Tenue aux vibrations 5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 3,3 cm
Largeur de l'emballage 1 3,3 cm
Longueur de l'emballage 1 5,1 cm
Poids de l'emballage 1 19,0 g
Type d'emballage 2 BAG
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 7,0 cm
Largeur de l'emballage 2 9,5 cm
Longueur de l'emballage 2 15,0 cm
Poids de l'emballage 2 198,0 g
Type d'emballage 3 S01
Nb produits dans l'emballage 3 100
Hauteur de l'emballage 3 15,0 cm
Largeur de l'emballage 3 15,0 cm
Longueur de l'emballage 3 40,0 cm
Poids de l'emballage 3 2,308 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Proposition 65 de Californie WARNING: This product can expose you to chemicals including: Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
Garantie contractuelle
Garantie 18 months