Schneider-Electric
 
XBKT80000U00M picture- web-product-data-sheet
XBKT80000U00M
Összegző számláló, 8 digites, 24VDC, 25Hz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Zelio Logic
Termék vagy alkatrész típusa Üsszesítő számláló
Kijelző típusa Mechanikus
Méret 50 x 60 mm
Megjelenítő digitek 8 számjegy - 4 mm magasságban
Maximum counting frequency 25 Hz
Újrabeállítás Nélkül
Számláló kapacitása 0...9 999 999
Technológia típusa Elektromechanikus
Kiegészítő jellemzők
[Us] névleges betáplálási feszültség 24 V DC elkülönítetlen ±10%
Teljesítmény W-ban 2,5 W
Tartalék idő Állandó
Számláló üzemmód Hozzáadás
Bemeneti funkció Számlálás
Bemenet típusa Kontaktus
Mechanikai tartósság 200000000 ciklus
Szerelési mód Süllyesztett szerelés
Rögzítés Panel szerelése
Csatlakozás típusa AMP kábelsaru (csatlakozó)
Magasság 50 mm
Nettó súly 0,15 kg
Szélesség 60 mm
CAD teljes szélesség 60 mm
CAD teljes magasság 50 mm
CAD teljes mélység 94 mm
Környezet
Szabványok EN/IEC 50082-1
EN/IEC 50082-2
Terméktanúsítványok cURus (873)
IP védettségi szint IP40 megfelel EN/IEC 60529
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -10…50 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -20…60 °C
Rezgési ellenállás 5 Gn konstans gyorsulás (f= 10…150 Hz) megfelel EN/IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn esetén 6 ms megfelel EN/IEC 60068-2-27 Ea
Elektromos sokk elleni védelem osztálya II osztály megfelel IEC 60536
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,8 cm
1. csomag szélessége 15,6 cm
1.csomag hossza 11,8 cm
1. csomag súlya 188 g
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months