Schneider-Electric
 
XBKT81030U33E picture- web-product-data-sheet
XBKT81030U33E
Zelio Count elektromechanikus összegző számláló, LCD kijelző, 8 digit, manuális/távoli reset, táp: Lithium akkumulátor
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Zelio Count
Termék vagy komponens típusa Üsszesítő számláló
Kijelző típusa LCD
Méret 24 x 48 mm
Megjelenítő digitek 8 számjegy - 4 mm magasságban
Maximum counting frequency 30 Hz
7500 Hz
Újrabeállítás Tranzisztor
Kézikönyv
Számláló kapacitása 0...9 999 999
Akkumulátor típusa Lítium
Technológiai típusa Elektronikus
Kiegészítő jellemzők
Tartalék idő 7 év
Számláló üzemmód Hozzáadás (bemeneti ellenállás 0,05 kOhm)
Bemeneti funkció Számlálás
Bemenet típusa Tranzisztor NPN <= 0,7 V DC
Tranzisztor PNP >= 5 V DC
Feszültségmentes kontaktus
Bemeneti feszültség <= +/- 40 V DC
Legkisebb impulzusszélesség 0,00007 s -7500 Hz mérési frekvencia
0,015 s -30 Hz mérési frekvencia
Szerelési mód Szintbe szerelt
Szerelőtartó Panel szerelése
Rögzítési mód Szorítóval
Csatlakozás típusa Csavaros kapocstömb
Betáplálás Elem
Nettó súly 0,05 kg
CAD teljes szélesség 48 mm
CAD teljes magasság 24 mm
CAD teljes mélység 40 mm
Környezet
Szabványok EN/IEC 50082-2
EN 61010
EN/IEC 50081-2
IP védettségi szint IP54 megfelel EN/IEC 60529
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet -10…50 °C
Környezeti levegő hőmérséklete tároláskor -20…60 °C
Rezgési ellenállás 1 gn (f= 10…150 Hz) megfelel EN/IEC 60068-2-6
Ütésállóság 10 gn esetén 18 ms megfelel EN/IEC 60068-2-27
Elektromos sokk elleni védelem osztálya II osztály megfelel IEC 60536
Csomagolási egységek
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 40 g
1. csomag magassága 3 cm
1. csomag szélessége 5 cm
1. csomag hosszúsága 6,4 cm
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months