Schneider-Electric
 
XBTR410 Bilde- web-product-data-sheet
XBTR410
4 lin/20 tegn, LCD, 20 taster, 24VDC
El-nummer El-nummer: 
4502251
EAN EAN: 
3389119000048
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Magelis XBTR
Skjermoppløsning 122 x 32 pixels
Software type Konfigurere software
Software type Vijeo Designer Lite
Operativsystem Windows
Komplementær
Skjermtype Matrix baklyst LCD
Fonttype Latin
Katakana
Greek
Cyrillic
Kinesisk (forenklet kinesisk)
Spenningsgrenser 18…30 V
Diff rippel <= 1200 MV
Strømforbruk i W 5 W
Antall nøkler 20
Antall faste taster 8
Antall taster som kan tilpasses 12
Antall sider 256 alarmsider
200 sider applikasjoner
Minne type Blits
Minnekapasitet 512 kB
Integrert tilkoblingstype Serieforbindelse: hunn SUB-D 25, asynkron ( RS232C/RS485)multidrop topologi
Strømforsyning: demonterbar blokk med skruklemmer
Sanntidsklokke Tilgang til PLC-sanntidsklokke
Serie kompatibilitet Twido
Modicon TSX micro
Modicon Quantum
Modicon Momentum
Modicon Premium
Modicon M340
Produktmontasje Innfelt montering
Festemetode Med 4 fjærklips
Vise materiale Polyester
Front material PPT
Tastaturet materiale Polyester
Merking CE
Høyde 118 mm
Bredde 137 mm
Dybde 39 mm
Mål på utsparing 119.6 (+/- 0.5) x 105.2 (+/- 0.4) mm
Vekt 0,55 kg
Miljø
Produkt eller type komponent Lite panel med keypad
Displayfarge Grønn
Display capacity En linje av 5 tegn minimum
4 linjer med maksimalt 20 tegn
[Us] merkespenning 24 V DC
Forsyning Ekstern kilde
Nedlastbare protokoller Tredje part protokoll
Modbus
Uni-TE
Standarder UL 508
IEC 60068-2-27
IEC 60068-2-6
IEC 61131-2
CSA C22.2 No 14
Produktsertifikater CSA class 1 division 2
ATEX zone 2/22
UL Class 1 Division 2
UL 1604
Omgivelsestemperatur drift 0…55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −20…60 °C
Relativ fuktighet 0…85 % uten kondens
IP-grad IP20 i samsvar med IEC 60529 ( bakside på panel)
IP65 i samsvar med IEC 60529 ( front panel)
NEMA beskyttelsesgrad NEMA 4X front panel ( utendørsbruk)
Støtmotstand 15 gn for 11 ms
Vibrasjonsmotstand +/- 3.5 mm (f= 2…8,45 Hz)
1 gn (f= 8,45…150 Hz)
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 4,8 cm
Pakke 1 Bredde 17,5 cm
Pakke 1 Vekt 25,0 cm
Package 1 Weight 603,0 g
Enhetstype pakke 2 S03
Antall enheter i pakke 2 10
Pakke 2 Høyde 30,0 cm
Pakke 2 Bredde 30,0 cm
Pakke 2 Lengde 40,0 cm
Pakke 2 Vekt 6,686 kg
Bærekraftig
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode
Garanti 18 months