Schneider-Electric
 
XCKP2110P16 Bilde- web-product-data-sheet
XCKP2110P16
Enderyter metall stempel M16
El-nummer: 
4350713
EAN: 
3389110201727
Telemecanique
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Telemecanique Limit switches XC Standard
Serie navn Standard størrelse
Produkt eller type komponent Limit switch
Kortnavn utstyr XCKP
Sensor design Compact form B conforming to CENELEC EN 50047
Type kropp Fast
Hode type Plunger head
Materiale Plast
Materiale kropp Plast
Materiale hode Zamak
Festemetode Med kropp
Bevegelse av hode Linjær
Type arm/stempel Spring return plunger metal
Tilnærmings type Vertical approach, 1 direction
Antall poler 2
Kontakttype og sammensetning 1 NC + 1 NO
Driftsområde kontakter Momentan
Komplementær
Bryter påvirkning On end
Elektrisk tilkobling Screw-clamp terminals, klem kapasitet: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm²
Kabelinngang 1 entry tapped for M16 x 1.5 cable gland, yttre diameter kabel: 4…8 mm
Kontaktens isolasjonsform Zb
Positiv åpning Med
Positiv åpning minimum kraft 45 N
Minimum kraft for utløsning 15 N
Minimum aktiverings hastighet 0,01 m/min
Maksimum aktiverings hastighet 0,5 m/s
Nøyktighet 0.1 mm on the tripping points with 1 million operating cycles
Kontakt angivelse A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0.27 A conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ui] isolasjonsspenning 300 V i samsvar med UL 508
500 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1
300 V i samsvar med CSA C22.2 No 14
Maximum resistance across terminals 25 MOhm i samsvar med IEC 60255-7 category 3
[Uimp] Nominell impulsspenning 6 kV i samsvar med IEC 60664
6 kV i samsvar med IEC 60947-1
Kortslutningsvern 10 A kassett sikring, type gG
Elektrisk levetid 5000000 sykluser, DC-13, 120 V, 4 W, driftrate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 sykluser, DC-13, 24 V, 10 W, driftrate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 sykluser, DC-13, 48 V, 7 W, driftrate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
Mekanisk levetid 15000000 sykluser
Bredde 31 mm
Høyde 65 mm
Dybde 30 mm
Vekt 0,09 kg
Klemmebeskrivelse ISO n°1 (13-14)NO
(21-22)NC
Miljø
Støtmotstand 50 gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
Vibrasjonsmotstand 25 gn (f= 10…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
IP-grad IP66 i samsvar med IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60529
IK beskyttelsesklasse IK04 conforming to EN 50102
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt Klasse II i samsvar med IEC 61140
Class II conforming to NF C 20-030
Omgivelsestemperatur drift −25…70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
Overflatebeskyttelse TC
Produktsertifikater CCC
CSA
UL
Standarder EN 60947-5-1
IEC 60204-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
EN 60204-1
Packing Units
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 72 g
Forpakning 1 høyde 4,2 cm
Forpakning 1 bredde 4,1 cm
Forpakning 1 lengde 8 cm
Enhetstype forpakning 2 S02
Antall enheter forpakning 2 81
Forpakning 2 vekt 6,413 kg
Forpakning 2 høyde 15 cm
Forpakning 2 bredde 30 cm
Forpakning 2 lengde 40 cm
Offer Sustainability
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
Contractual warranty
Garanti 18 months