Schneider-Electric
 
XCKP2118P16 Bilde- web-product-data-sheet
XCKP2118P16
Endebryter kort arm m/rulle
Viktig melding Viktig melding: 
Vi har oppdatert prosessen for bestilling av Telemecanique Sensors produkter.For ytterligere informasjon, vennligst kontakt din lokale Telemecanique Sensors kontaktperson på NO.salesorders@tesensors.comDu finner all produktinformasjon på Telemecanique Sensors hjemmeside: https://tesensors.com/no/en
El-nummer El-nummer: 
4350715
EAN EAN: 
3389110201888
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Produktspekter Telemecanique Limit switches XC Standard
Serie navn Standard størrelse
Produkt eller type komponent Limit switch
Kortnavn utstyr XCKP
Sensor design Compact form A i samsvar med CENELEC EN 50047
Type kropp Fast
Hode type Dreie hode
Materiale Plast
Materiale kropp Plast
Materiale hode Zamak
Festemetode Med kropp
Bevegelse av hode Dreie
Type arm/stempel Spring return roller lever termoplast
Tilnærmings type Lateral approach, 2 retninger
Antall poler 2
Kontakttype og sammensetning 1 NC + 1 NO
Driftsområde kontakter Momentan
Komplementær
Tracks 24/40 mm
Bryter påvirkning Med 30° kam
Elektrisk tilkobling Screw-clamp terminals, klem kapasitet: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm²
Kabelinngang 1 entry tapped for M16 x 1.5 cable gland, yttre diameter kabel: 4…8 mm
Kontaktens isolasjonsform Zb
Positiv åpning Med
Positive opening minimum torque 0,25 N.m
Minimum torque for tripping 0,1 N.m
Maksimum aktiverings hastighet 1,5 m/s
Nøyktighet 0.1 mm on the tripping points with 1 million operating cycles
Kontakt angivelse A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A
[Ui] isolasjonsspenning 300 V i samsvar med UL 508
500 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1
300 V i samsvar med CSA C22.2 No 14
Maksimal mostand mellom terminaler 25 MOhm i samsvar med IEC 60255-7 category 3
[Uimp] Nominell impulsspenning 6 kV i samsvar med IEC 60664
6 kV i samsvar med IEC 60947-1
Kortslutningsvern 10 A kassett sikring, type gG
Elektrisk levetid 5000000 sykluser, DC-13, 120 V, 4 W, driftrate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 sykluser, DC-13, 24 V, 10 W, driftrate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 sykluser, DC-13, 48 V, 7 W, driftrate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
Mekanisk levetid 10000000 sykluser
Bredde 31 mm
Høyde 65 mm
Dybde 30 mm
Vekt 0,135 kg
Klemmebeskrivelse ISO n°1 (21-22)NC
(13-14)NO
Miljø
Støtmotstand 50 gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
Vibrasjonsmotstand 25 gn (f= 10…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
IP-grad IP66 i samsvar med IEC 60529
IP67 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse IK04 conforming to IEC 62262
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt Klasse II i samsvar med IEC 61140
Klasse II i samsvar med NF C 20-030
Omgivelsestemperatur drift −25…70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
Overflatebeskyttelse TC
Produktsertifikater CCC
CSA
UL
Standarder CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60204-1
IEC 60204-1
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 3,200 cm
Pakke 1 Bredde 4,600 cm
Pakke 1 Vekt 12,600 cm
Package 1 Weight 116,000 g
Enhetstype pakke 2 S02
Antall enheter i pakke 2 55
Pakke 2 Høyde 15,000 cm
Pakke 2 Bredde 30,000 cm
Pakke 2 Lengde 40,000 cm
Pakke 2 Vekt 6,866 kg
Enhetstype pakke 3 P06
Antall enheter i pakke 3 880
Pakke 3 Høyde 75,000 cm
Pakke 3 Bredde 60,000 cm
Pakke 3 Lengde 80,000 cm
Pakke 3 Vekt 117,860 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Logistisk informasjon
Opprinnelsesland ID
Garantiperiode
Garanti 18 months