|
|
|
XCKS139H29
Endebryter arm m/Ø50rulle, M20
|
|
|
|
|
Utfasingsdato AUG 01, 2023
|
|
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Serie navn
|
Standard størrelse
|
Produkt eller type komponent
|
Limit switch
|
Kortnavn utstyr
|
XCKS
|
Sensor design
|
-
|
Type kropp
|
Fast
|
Hode type
|
Dreie hode
|
Materiale
|
Plast
|
Materiale kropp
|
Plast
|
Materiale hode
|
Plast
|
Festemetode
|
Med kropp
|
Bevegelse av hode
|
Dreie
|
Type arm/stempel
|
Spring return roller lever elastomer roller diameter 50 mm
|
Tilnærmings type
|
Lateral approach, 1 or 2 programmable direction
|
Kabelinngang
|
1 entry tapped for M20 x 1.5 cable gland, yttre diameter kabel: 7…13 mm
|
Antall poler
|
2
|
Kontakttype og sammensetning
|
1 NC + 1 NO
|
Driftsområde kontakter
|
Momentan
|
Komplementær
Bryter påvirkning
|
Med 30° kam
|
Elektrisk tilkobling
|
Screw-clamp terminals, klem kapasitet: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm²
|
Kontaktens isolasjonsform
|
Zb
|
Antall trinn
|
1
|
Positiv åpning
|
Uten
|
Minimum torque for tripping
|
0,1 N.m
|
Minimum aktiverings hastighet
|
0,01 m/min
|
Maksimum aktiverings hastighet
|
1,5 m/s
|
Kontakt angivelse
|
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
|
[Ithe] nominell termisk strøm, kapselt
|
10 A AC
|
[Ui] isolasjonsspenning
|
300 V i samsvar med UL 508
500 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1
300 V i samsvar med CSA C22.2 No 14
|
Maksimal mostand mellom terminaler
|
25 MOhm i samsvar med IEC 60255-7 category 3
|
[Uimp] Nominell impulsspenning
|
6 kV i samsvar med IEC 60664
6 kV i samsvar med IEC 60947-1
|
Kortslutningsvern
|
10 A kassett sikring, type gG
|
Elektrisk levetid
|
5000000 sykluser, DC-13, induktiv belastningstype, 120 V, 4 W, driftrate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 sykluser, DC-13, induktiv belastningstype, 24 V, 10 W, driftrate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 sykluser, DC-13, induktiv belastningstype, 48 V, 7 W, driftrate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
|
Mekanisk levetid
|
20000000 sykluser
|
Bredde
|
50 mm
|
Høyde
|
144 mm
|
Dybde
|
67 mm
|
Vekt
|
0,175 kg
|
Klemmebeskrivelse ISO n°1
|
(21-22)NC
(13-14)NO
|
Miljø
Støtmotstand
|
40 gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
|
Vibrasjonsmotstand
|
25 gn (f= 10…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
|
IP-grad
|
IP67 i samsvar med IEC 60529
IP66 i samsvar med IEC 60529
|
IK beskyttelsesklasse
|
IK05 conforming to EN 50102
|
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt
|
Klasse II i samsvar med IEC 61140
Klasse II i samsvar med NF C 20-030
|
Overspenningskategori
|
Klasse II i samsvar med IEC 61140
Klasse II i samsvar med NF C 20-030
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−25…70 °C
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…70 °C
|
Overflatebeskyttelse
|
TC
|
Produktsertifikater
|
UL
CSA
CCC
|
Standarder
|
IEC 60947-5-1
UL 508
EN 60204-1
IEC 60204-1
CSA C22.2 No 14
EN 60947-5-1
CENELEC EN 50041
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
5,000 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
8,900 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
15,000 cm
|
Package 1 Weight
|
202,000 g
|
Enhetstype pakke 2
|
S02
|
Antall enheter i pakke 2
|
12
|
Pakke 2 Høyde
|
15,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
2,859 kg
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|