Schneider-Electric
 
XCMD2102L5 Bilde- web-product-data-sheet
XCMD2102L5
Endebryter met.stempel m/rulle
El-nummer El-nummer: 
4347013
EAN EAN: 
3389110301151
Telemecanique
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Telemecanique Limit switches XC Standard
Serie navn Standard størrelse
Produkt eller type komponent Limit switch
Kortnavn utstyr XCMD
Sensor design Miniature
Type kropp Fast
Hode type Plunger head
Materiale Metall
Materiale kropp Zamak
Materiale hode Zamak
Festemetode Med kropp
Bevegelse av hode Linjær
Type arm/stempel Spring return roller plunger metall
Tilnærmings type Lateral approach, 2 retninger
Antall poler 2
Kontakttype og sammensetning 1 NC + 1 NO
Driftsområde kontakter Momentan
Komplementær
Bryter påvirkning Med 30° kam
Elektrisk tilkobling Removable cable connector
Kabellengde 5 m
Kabelsammensettning 5 x 0.75 mm²
Ledning isolasjonsmateriale PvR
Kontaktens isolasjonsform Zb
Positiv åpning Med
Positiv åpning minimum kraft 35 N
Minimum kraft for utløsning 7 N
Maksimum aktiverings hastighet 0,5 m/s
Kontakt angivelse B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ui] isolasjonsspenning 300 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med UL 508
400 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-5-1
300 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med CSA C22.2 No 14
[Uimp] Nominell impulsspenning 4 kV i samsvar med IEC 60664
4 kV i samsvar med IEC 60947-1
Kortslutningsvern 6 A kassett sikring, type gG
Elektrisk levetid 5000000 sykluser, DC-13, 120 V, 1 W, driftrate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 sykluser, DC-13, 24 V, 3 W, driftrate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 sykluser, DC-13, 48 V, 2 W, driftrate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
Mekanisk levetid 10000000 sykluser
Bredde 30 mm
Høyde 50 mm
Dybde 16 mm
Miljø
Støtmotstand 25 gn for 18 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
Vibrasjonsmotstand 5 gn (f= 10…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
IP-grad IP66 i samsvar med IEC 60529
IP67 i samsvar med IEC 60529
IP68 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse IK06 i samsvar med EN 62262
Overspenningskategori Klasse I
Omgivelsestemperatur drift −25…70 °C
Produktsertifikater CSA
UL
Standarder EN 60947-5-1
UL 508
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 3,0 cm
Pakke 1 Bredde 20,0 cm
Pakke 1 Vekt 20,0 cm
Package 1 Weight 506,0 g
Enhetstype pakke 2 P06
Antall enheter i pakke 2 160
Pakke 2 Høyde 60,0 cm
Pakke 2 Bredde 80,0 cm
Pakke 2 Lengde 60,0 cm
Pakke 2 Vekt 93,884 kg
Enhetstype pakke 3 S03
Antall enheter i pakke 3 20
Pakke 3 Høyde 30,0 cm
Pakke 3 Bredde 30,0 cm
Pakke 3 Lengde 40,0 cm
Pakke 3 Vekt 10,826 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
Garantiperiode
Garanti 18 months