|
|
|
XCRB15
Endebryter arm m/Ø50 mm hjul
|
|
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
OsiSense XC
|
Serie navn
|
Special format
|
Produkt eller type komponent
|
Limit switch
|
Produktspesifikk applikasjon
|
For hoisting and mechanical handling applications
|
Kortnavn utstyr
|
XCR
|
Sensor design
|
-
|
Type kropp
|
Fast
|
Hode type
|
Dreie hode
|
Materiale
|
Metall
|
Festemetode
|
Med kropp
|
Bevegelse av hode
|
Dreie
|
Type arm/stempel
|
Spring return roller lever termoplast stor
|
Tilnærmings type
|
Lateral approach, 2 retninger
|
Elektrisk tilkobling
|
Screw-clamp terminals, klem kapasitet: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm²
|
Antall poler
|
4
|
Kontakttype og sammensetning
|
2 x (1 NC + 1 NO)
|
Driftsområde kontakter
|
Momentan
|
Kontakt element pr.retning (styrestrøm)
|
1 pr. retning
|
Positiv åpning
|
Med
|
Komplementær
Materiale kropp
|
Sinklegering
|
Bryter påvirkning
|
Med alle beveglige deler
|
Kabelinngang
|
1 entry tapped for Pg 13.5 cable gland, yttre diameter kabel: 9…12 mm i samsvar med NF C 68-300
|
Kontaktens isolasjonsform
|
Zb
|
Antall trinn
|
1
|
Positive opening minimum torque
|
0,75 N.m
|
Minimum torque for tripping
|
0,45 N.m
|
Minimum aktiverings hastighet
|
0,01 m/min
|
Maksimum aktiverings hastighet
|
1,5 m/s
|
Max forskyvings vinkel
|
55 °
−55 °
|
Kontakt angivelse
|
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
|
[Ui] isolasjonsspenning
|
300 V i samsvar med UL 508
500 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1
500 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med VDE 0110
300 V i samsvar med CSA C22.2 No 14
|
Maksimal mostand mellom terminaler
|
25 MOhm i samsvar med IEC 60255-7 category 3
|
[Uimp] Nominell impulsspenning
|
6 kV i samsvar med IEC 60664
6 kV i samsvar med IEC 60947-1
|
Kortslutningsvern
|
10 A kassett sikring, type gG
|
Elektrisk levetid
|
5000000 sykluser, DC-13, induktiv belastningstype, 120 V, 4 W, driftrate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 sykluser, DC-13, induktiv belastningstype, 24 V, 7 W, driftrate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 sykluser, DC-13, induktiv belastningstype, 48 V, 10 W, driftrate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
|
Mekanisk levetid
|
10000000 sykluser
|
Bredde
|
85 mm
|
Høyde
|
95 mm
|
Dybde
|
75 mm
|
Vekt
|
1,155 kg
|
Klemmebeskrivelse ISO n°1
|
(21-22)NC
(13-14)NO
|
Miljø
Støtmotstand
|
68 gn i samsvar med IEC 60068-2-27
|
Vibrasjonsmotstand
|
9 gn (f= 10…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
|
IP-grad
|
IP54 i samsvar med IEC 60529
|
Overspenningskategori
|
Klasse I i samsvar med IEC 61140
Klasse I i samsvar med NF C 20-030
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−25…70 °C
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…70 °C
|
Overflatebeskyttelse
|
TC
|
Produktsertifikater
|
CSA
CCC
|
Standarder
|
NF C 79-130
CSA C22.2 No 14
EN 60947-5-1
EN 60204-1
IEC 60204-1
IEC 60947-5-1
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1
|
PCE
|
Antall enheter forpakning 1
|
1
|
Forpakning 1 vekt
|
1,078 kg
|
Forpakning 1 høyde
|
8,4 cm
|
Forpakning 1 bredde
|
20,2 cm
|
Forpakning 1 lengde
|
10,4 cm
|
Enhetstype forpakning 2
|
S02
|
Antall enheter forpakning 2
|
5
|
Forpakning 2 vekt
|
5,712 kg
|
Forpakning 2 høyde
|
15 cm
|
Forpakning 2 bredde
|
30 cm
|
Forpakning 2 lengde
|
40 cm
|
Bærekraftig
Garantiperiode
|
|