|
XCSDMR7915
Sylindrisk magnetbryter NO+NO Led 5m
|
|
|
|
|
Utfasingsdato AUG 01, 2023
|
|
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Telemecanique Safety switches XCS
|
Produkt eller type komponent
|
Coded magnetic switch
|
Type komponent
|
XCSDMR
|
Design
|
Sylinderisk
|
Størrelse
|
Ø 30 x 38.5 mm
|
Kontakttype og sammensetning
|
2 NC
|
Driftsområde kontakter
|
Staggered
|
Materiale
|
Plast
|
Elektrisk tilkobling
|
Pre-cabled
|
Kabelsammensettning
|
4 x 0.25 mm²
|
Kabellengde
|
5 m
|
Antall poler
|
2
|
Lokal varsling
|
1 LED
|
Innflygingsretninger
|
1 direction
|
[Ue] merkespenning
|
24 V DC
|
[Ui] isolasjonsspenning
|
100 V DC
|
Komplementær
[Sa] trygg drifts avstand
|
8 mm
|
[Sar] trygg tripping avstand
|
20 mm
|
Maximum [Ie] rated operational current
|
100 mA
|
[Uimp] Nominell impulsspenning
|
2,5 kV i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
|
Resistanse over teminaler
|
57 Ohm
|
Kortslutningsvern
|
500 mA external cartridge fuse type gG (gl)
|
Kontaktmateriale
|
Rhodium
|
Elektrisk levetid
|
1200000 sykluser
|
Maksimum brytespenning
|
100 V DC
|
Svitsjekapasitet i mA
|
5...100 mA
|
Isolasjonsmotstand
|
1000 MOhm
|
Bryteevne
|
3 VA
|
Switching frequency
|
150 Hz
|
Sikkerhetsnivå
|
Kan nå kategori 4 med riktig overvåkingssystem og riktig koblet i samsvar med EN/ISO 13849-1
Kan nå kategori PL = e med riktig overvåkingssystem og riktig koblet i samsvar med EN/ISO 13849-1
Kan nå SIL 3 med riktig overvåkingssystem og riktig koblet i samsvar med EN/IEC 61508
|
Sikkerhet pålitelighet data
|
B10d = 50000000 verdien gitt for en levetid på 20 år begrenset av mekanisk eller kontaktslitasje
|
Kapslingsmatriale
|
Termoplastikk PBT
|
Kabelmaterial
|
PVC
|
Diameter
|
30 mm
|
Lengde
|
39 mm
|
Vekt
|
0,146 kg
|
Miljø
Standarder
|
EN/IEC 60947-5-1
UL 508
EN/IEC 60204-1
CSA C22.2 No 14
EN/ISO 12100
ISO 14119
|
Produktsertifikater
|
UL
CSA
|
Overflatebeskyttelse
|
TH
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−25…85 °C
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…85 °C
|
Vibrasjonsmotstand
|
10 gn (f= 10…150 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
|
Støtmotstand
|
30 gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
|
Maximum sensitivity to magnetic fields
|
0,3 mT
|
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt
|
Klasse II i samsvar med EN/IEC 61140
|
IP-grad
|
IP66 i samsvar med IEC 60529
IP67 i samsvar med IEC 60529
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
3,000 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
15,000 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
15,000 cm
|
Package 1 Weight
|
272,000 g
|
Enhetstype pakke 2
|
S02
|
Antall enheter i pakke 2
|
15
|
Pakke 2 Høyde
|
15 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
40 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
4,379 kg
|
Bærekraftig
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
REACh fri for SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
EU RoHS-erklæring
|
Fri for giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|