|
|
|
XCSLE2525542
Dørbryter nøkkel mag. 230V NO+NC NO+NC
|
|
|
|
|
Utfasingsdato AUG 01, 2023
|
|
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Telemecanique Safety switches XCS
|
Produkt eller type komponent
|
Safety switch
|
Type komponent
|
XCSLE
|
Design
|
Slank
|
Materiale
|
Plast
|
Hode type
|
Key operated turret head
|
Kontakttype og sammensetning
|
1 NC + 1 NO
|
Driftsområde kontakter
|
Slow-break, break before make
|
Magnetkontakter type og sammensetning
|
1 NC + 1 NO ( slow-break, break before make)
|
Kabelinngang
|
3 oppføringer tappet for M20 x 1.5
|
Forriglet med elektromagnet
|
Locking on energisation and unlocking on de-energisation of solenoid
|
[Us] solenoid rated supply voltage
|
230 V - 15...10 %
|
Kabelens ytre diameter
|
7…13 mm
|
Elektrisk tilkobling
|
Fjærklemmer, klem kapasitet: 1 x 1,5 mm² fleksibel eller fast kabel
Fjærklemmer, klem kapasitet: 2 x 0,5 mm² fleksible kabler med 13 mm blottet ender
|
Antall poler
|
2
|
Beskrivelse av låsemuligheter
|
With interlocking, locking by solenoid
|
Lokal varsling
|
Aktuator tilbaketrukket: 1 LED ( oransje)
Aktuator satt inn og låst: 1 LED ( grønn)
|
Signalkrest spenning
|
230 V
|
Komplementær
Isolasjon
|
Dobbelt isolert
|
Positiv åpning
|
With NC contact
|
Forsyningsspenningstype
|
AC/DC
|
Nettfrekvens
|
50/60 Hz
|
Lastfaktor
|
1
|
Signalkrets type
|
AC
|
Mekanisk levetid
|
1000000 sykluser
|
Minimum aktiverings hastighet
|
0,01 m/s
|
Maksimum aktiverings hastighet
|
0,5 m/s
|
[Ie] nominell driftsstrøm
|
0,55 A på 24 V, DC-13, R300 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
0,75 A på 240 V, AC-15, C300 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
|
[Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm
|
4 A
|
Maksimum belasatningsstrøm
|
<= 15 A
|
[Ui] isolasjonsspenning
|
300 V i samsvar med UL 508
300 V i samsvar med CSA C22.2 No 14
250 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med EN/IEC 60947-1
|
[Uimp] Nominell impulsspenning
|
4 kV i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
|
Minimum brytestrøm
|
10 mA ved 20 °C
|
Minimum brytespenning
|
17 V
|
Kortslutningsvern
|
4 A kassettsikring type gG (gl)
6 A type fast blow
|
Maximum actuator forcible withdrawal rtc
|
1400 N
|
Minimum actuator force for extraction
|
20 N
|
Slagtålighetsklasse
|
1,2 J against the partition
4,9 J without partition
|
Bruksområde
|
10 cyc/mn for maksimal holdbarhet
|
Sikkerhetsnivå
|
Kan nå kategori 4 med riktig overvåkingssystem og riktig koblet i samsvar med EN/ISO 13849-1
Kan nå kategori PL = e med riktig overvåkingssystem og riktig koblet i samsvar med EN/ISO 13849-1
Kan nå SIL 3 i samsvar med EN/IEC 61508
|
Sikkerhet pålitelighet data
|
B10d = 5500000 verdien gitt for en levetid på 20 år begrenset av mekanisk eller kontaktslitasje
|
Materiale kropp
|
PA (polyamide)
|
Materiale hode
|
PA (polyamide)
|
Dybde
|
51 mm
|
Høyde
|
205 mm
|
Bredde
|
44 mm
|
Vekt
|
0,53 kg
|
Miljø
Standarder
|
EN/IEC 60947-5-1
EN/ISO 13849-1
EN 1088/ISO 14119
EN/IEC 60204-1
UL 508
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 62061
|
Produktsertifikater
|
CSA
UL
TÜV
|
Overflatebeskyttelse
|
TC
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−25…60 °C
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…70 °C
|
Vibrasjonsmotstand
|
5 gn (f= 10…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
|
Støtmotstand
|
10 gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
|
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt
|
Klasse II i samsvar med EN/IEC 61140
|
IP-grad
|
IP66 i samsvar med EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1
IP67
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
5,7 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
7,3 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
22,8 cm
|
Package 1 Weight
|
630,0 g
|
Enhetstype pakke 2
|
S02
|
Antall enheter i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Høyde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
6,755 kg
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Produktets livssyklus
|
Informasjon om levetidsslutt
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|