|
|
|
XCSM3910L1
Endebryter safety met.stempel
|
|
|
|
|
Utfasingsdato AUG 01, 2023
|
|
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Telemecanique Safety switches XCS
|
Produkt eller type komponent
|
Safety limit switch
|
Type komponent
|
XCSM
|
Design
|
Miniature
|
Materiale
|
Metall
|
Hode type
|
Plunger head
|
Vernteknologi
|
Plastic protective cover, secured by 5-lobe socket head safety screw
|
Tilnærmings type
|
On end approach
|
Type arm/stempel
|
Metal end plunger
|
Kontakttype og -sammensetning
|
1 NC + 1 NC + 1 NO
|
Driftsområde kontakter
|
Momentan
|
Komplementær
Elektrisk tilkobling
|
Pre-cabled
|
Kabellengde
|
1 m
|
Kabelsammensettning
|
7 x 0.5 mm²
|
Festemetode
|
Med kropp
|
Antall poler
|
3
|
Positiv åpning
|
With NC contact
|
Mekanisk levetid
|
10000000 sykluser
|
Minimum kraft for utløsning
|
8,5 N
|
Positiv åpning minimum kraft
|
42,5 N
|
Minimum aktiverings hastighet
|
0,01 m/min
|
Maksimum aktiverings hastighet
|
0,5 m/s
|
Kontakt angivelse
|
B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A) i samsvar med IEC 60947-5-1
B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A) i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A
R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A) i samsvar med IEC 60947-5-1
R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A) i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A
|
[Ui] isolasjonsspenning
|
300 V i samsvar med UL 508
400 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-5-1
300 V i samsvar med CSA C22.2 No 14
|
[Uimp] Nominell impulsspenning
|
4 kV i samsvar med IEC 60664
4 kV i samsvar med IEC 60947-1
|
Maksimal mostand mellom terminaler
|
25 MOhm i samsvar med IEC 60255-7 category 3
|
Kortslutningsvern
|
6 A kassettsikring type gG (gl)
|
Nøyktighet
|
0.05 mm on the tripping points
|
Materiale kropp
|
Zamak
|
Materiale hode
|
Zamak
|
Dybde
|
16 mm
|
Høyde
|
60 mm
|
Bredde
|
30 mm
|
Vekt
|
0,165 kg
|
Miljø
Standarder
|
CSA C22.2 No 14
EN 1088
IEC 60204-1
UL 508
IEC 60947-5-1
|
Produktsertifikater
|
CSA
UL
|
Sikkerhetsnivå
|
Kan nå kategori 4 med riktig overvåkingssystem og riktig koblet i samsvar med ISO 13849-1
Kan nå kategori PL = e med riktig overvåkingssystem og riktig koblet i samsvar med ISO 13849-1
Kan nå SIL 3 med riktig overvåkingssystem og riktig koblet i samsvar med IEC 61508
|
Sikkerhet pålitelighet data
|
B10d = 50000000 verdien gitt for en levetid på 20 år begrenset av mekanisk eller kontaktslitasje
|
Overflatebeskyttelse
|
TC
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−25…70 °C
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…70 °C
|
Vibrasjonsmotstand
|
5 gn (f= 10…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
|
Støtmotstand
|
25 gn for 18 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
|
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt
|
Klasse I
Klasse I i samsvar med IEC 61140
|
IP-grad
|
IP66 i samsvar med IEC 60529
IP67 i samsvar med IEC 60529
IP68 i samsvar med IEC 60529
|
IK beskyttelsesklasse
|
IK06 conforming to IEC 62262
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
2,0 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
14,0 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
13,0 cm
|
Package 1 Weight
|
195,0 g
|
Enhetstype pakke 2
|
PAL
|
Antall enheter i pakke 2
|
440
|
Pakke 2 Høyde
|
60,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
80,0 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
440,0 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
94,6 kg
|
Enhetstype pakke 3
|
S03
|
Antall enheter i pakke 3
|
55
|
Pakke 3 Høyde
|
30,0 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 3 Lengde
|
40,0 cm
|
Pakke 3 Vekt
|
11,441 kg
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|