|
XMAV25L2135
3,5-25BAR,utvidelse JUST.TRANS.DEKS.
|
|
|
|
|
Utfasingsdato AUG 01, 2023
|
|
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Telemecanique Pressure sensors XM
|
Trykksensortype
|
Electromechanical pressure sensor
|
Trykksensor navn
|
XMA
|
Pressure rating
|
25 bar
|
Kontakttype og -sammensetning
|
1 C/O momentan
|
Kontrollert veske
|
Luft ( 0…70 °C)
Fresh water ( 0…70 °C)
Sea water ( 0…70 °C)
|
Væske tilkoblingstype
|
G 1/4 (hun) i samsvar med ISO 228
|
Kabelinngang
|
2 oppføringer tappet for Pg 13,5 kabelgjennomføring i samsvar med NF C 68-300
|
Elektrisk tilkobling
|
Screw-clamp terminals, klem kapasitet: 1 x 1...2 x 2.5 mm²
|
Type elektrisk krets
|
Styrekrets
|
[In] merkestrøm
|
3 A (Ue = 120 V), AC-15, B300
1,5 A (Ue = 240 V), AC-15, B300
0,1 A (Ue = 250 V), DC-13, R300
|
Instillingsområde
|
Ekstern
|
Farge på dekselet
|
Transparent
|
Trykkbryter type operasjon
|
Regulering mellom 2 terskler
|
Skala type
|
Fixed differential
|
Lokalt display
|
Uten
|
Kapslingsmatriale
|
PC impregnert med Lexan 123
|
Justerbar rekke bytter punkt på stigende press
|
3,5…25 bar
|
Justerbar rekke bytter punkt på fallende trykk
|
0,1…20,5 bar
|
Trykkpåvirker
|
Membran
|
Mulig differensial minimum ved høy innstilling
|
4,5 bar
|
Mulig differensial minimum ved lav innstilling
|
3,4 bar
|
Destruksjons trykk
|
100 bar
|
Materialer i kontakt med fluidet
|
Forkrommet sinklegering
Canvas covered nitrile
|
Maksimalt tillatt utilsiktet press
|
56,25 bar
|
Komplementær
Høyde
|
133 mm
|
Bredde
|
57 mm
|
Dybde
|
97,5 mm
|
Driftsposisjon
|
Alle posisjoner
|
Maksimum tillatt trykk-ved hver man.
|
31,25 bar
|
Kortslutningsvern
|
10 A kassett sikring, type gG (gl)
|
Bruksområde
|
10 cyc/mn
|
[Ui] isolasjonsspenning
|
500 V i samsvar med IEC 60947-1
|
[Uimp] Nominell impulsspenning
|
6 kV i samsvar med IEC 60947-1
|
Elektrisk levetid
|
1000000 sykluser, 50/60 Hz, AC-15, 240 V / 3 A, Ith = 10 A
|
Mekanisk levetid
|
1000000 sykluser
|
Nøyktighet
|
3,5 %
|
Vekt
|
0,65 kg
|
Miljø
Standarder
|
IEC 60947-5-1
CE
|
Produktsertifikater
|
CSA
CCC
UL
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−25…70 °C
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…70 °C
|
Overflatebeskyttelse
|
TC
|
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt
|
Klasse I i samsvar med IEC 536
|
IP-grad
|
IP54 i samsvar med IEC 60529
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
6,200 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
11,400 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
17,200 cm
|
Package 1 Weight
|
684,000 g
|
Enhetstype pakke 2
|
S03
|
Antall enheter i pakke 2
|
16
|
Pakke 2 Høyde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
11,376 kg
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Produktets livssyklus
|
Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
|
Garantiperiode
|