|
XMLB002A2C11
Pressostat 0,3 - 2,5 bar, DIN
|
|
|
|
|
Utfasingsdato AUG 01, 2023
|
|
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Telemecanique Pressure sensors XM
|
Produkt eller type komponent
|
Electromechanical pressure sensor
|
Trykksensortype
|
Electromechanical pressure sensor
|
Kortnavn utstyr
|
XMLB
|
Pressure rating
|
2,5 bar
|
Kontrollert veske
|
Luft ( 0…70 °C)
Fresh water ( 0…70 °C)
Hydraulic oil ( 0…70 °C)
|
Væske tilkoblingstype
|
G 1/4 (hun) i samsvar med ISO 228
|
Elektrisk tilkobling
|
1 hannkontakt EN 175301-803-A (ex DIN43650), 4 pins
|
Kontakttype og -sammensetning
|
1 C/O
|
Produktspesifikk applikasjon
|
-
|
Trykkbryter type operasjon
|
Regulering mellom 2 terskler
|
Type elektrisk krets
|
Styrekrets
|
Skala type
|
Adjustable differential
|
Lokalt display
|
Med
|
Justerbar rekke bytter punkt på stigende press
|
0,3…2,5 bar
|
Justerbar rekke bytter punkt på fallende trykk
|
0,14…2,29 bar
|
Mulig differensial maksimum ved høy innstilling
|
1,75 bar
|
Maksimalt tillatt utilsiktet press
|
9 bar
|
Destruksjons trykk
|
18 bar
|
Trykkpåvirker
|
Membran
|
Materialer i kontakt med fluidet
|
Sinklegering
Nitrile
|
Kapslingsmatriale
|
Sinklegering
|
[In] merkestrøm
|
3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) i samsvar med IEC 60947-5-1
1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) i samsvar med IEC 60947-5-1
0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) i samsvar med IEC 60947-5-1
|
Komplementær
Mulig differensial minimum ved lav innstilling
|
0,16 bar ( - 0.03 bar, + 0.05 bar)
|
Mulig differensial minimum ved høy innstilling
|
0,21 bar ( - 0.03 bar, + 0.05 bar)
|
Maksimum tillatt trykk-ved hver man.
|
5 bar
|
Tilkoblingsklemme type
|
4 klemmer
|
Bruksområde
|
120 cyc/mn
|
Nøyktighet
|
2 %
|
[Ui] isolasjonsspenning
|
300 V i samsvar med UL 508
500 V i samsvar med IEC 60947-1
300 V i samsvar med CSA C22.2 No 14
|
[Uimp] Nominell impulsspenning
|
6 kV i samsvar med IEC 60947-1
|
Hjelpekontakt funksjon
|
Momentan
|
Kontaktmateriale
|
Sølvkontakter
|
Maksimal mostand mellom terminaler
|
25 mOhm i samsvar med IEC 255-7 category 3
25 mOhm i samsvar med NF C 93-050 metode A
|
Kortslutningsvern
|
10 A kassett sikring, type gG (gl)
|
Mekanisk levetid
|
8000000 sykluser
|
Instillingsområde
|
Ekstern
|
Høyde
|
113 mm
|
Dybde
|
75 mm
|
Bredde
|
55 mm
|
Vekt
|
1,03 kg
|
Miljø
Standarder
|
CE
CSA C22.2 No 14
UL 508
IEC 60947-5-1
|
Produktsertifikater
|
UL
CCC
LROS (Lloyds register of shipping)
CSA
BV
|
Overflatebeskyttelse
|
TC standard version
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−25…70 °C
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…70 °C
|
Driftsposisjon
|
Alle posisjoner
|
Vibrasjonsmotstand
|
4 gn (f = 30…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
|
Støtmotstand
|
50 gn i samsvar med IEC 60068-2-27
|
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt
|
Klasse I i samsvar med IEC 1140
Klasse I i samsvar med IEC 536
Klasse I i samsvar med NF C 20-030
|
IP-grad
|
IP65 i samsvar med IEC 60529
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
EU RoHS-erklæring
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|