Schneider-Electric
 
XMLF250D2125 Bilde- web-product-data-sheet
XMLF250D2125
pressure sensor 250 bar - G1/4 (female) - 24 V - NO or NC - 0..10 V
Viktig melding Viktig melding: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at NO.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
El-nummer El-nummer: 
4300945
EAN EAN: 
3389110281002
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Telemecanique Pressure sensors XM
Produkt eller type komponent Elektronisk trykksensor
Trykkbryter type operasjon Regulering mellom 2 terskler
Trykksensor navn XMLF
Ledningsnett teknikk 4-wire
Trykksensor størrelse 250 bar
Væske tilkoblingstype G 1/4 (hun) i samsvar med ISO 228
Kontrollert veske Luft ( −15…80 °C)
Corrosive fluid ( −15…80 °C)
Hydraulic oil ( −15…80 °C)
Fresh water ( 0…80 °C)
Type utgangssignal Analogue + discrete
Analog utgangsfunksjon 0...10 V
Digitale utganger Solid state PNP or NPN programmable, 1 NO or 1 NC programmable
Elektrisk tilkobling Male connector M12, 4 pins
Produktspesifikk applikasjon -
Justerbar rekke bytter punkt på stigende press 20…250 bar
Justerbar rekke bytter punkt på fallende trykk 12,5…242,5 bar
Destruksjons trykk 1500 bar
Installasjonstype Styrekrets
Skala type Justerbar differential scale
Maximum svitsjestrøm 200 mA
[Us] merkespenning 24 V DC, spenningsgrenser: 17…33 V
Materialer i kontakt med fluidet Rustfritt stål type AISI 303
FPM (Viton)
Komplementær
Instillingsområde Ekstern settings
Mulig differensial minimum ved lav innstilling 7,5 bar
Mulig differensial minimum ved høy innstilling 7,5 bar
Mulig differensial maksimum ved høy innstilling 237,5 bar
Maksimalt tillatt utilsiktet press 1000 bar
Lokalt display Med
Type vern Overlastbeskyttelse
Kortslutningsvern
Connection faults
Reverse polarity
Strømforbruk 80 mA
Arbeidsfrekvens i Hz 50 Hz
Drift of the sensitivity +/- 0.03 % av måleområdet/°C
Drift of the zero point +/- 0.1 % av måleområdet/°C
Tidsforsinkelsesområde 0...50 s in steps of 1 second
Responstid på utgang 5...500 ms, in steps of 1 ms
Mekanisk levetid 10000000 sykluser
Display response time type Sakte
FAST
Normal
Høyde 113 mm
Dybde 58 mm
Bredde 46 mm
Vekt 0,59 kg
Motstand mot spenningsvariasjon 0,5 kV DC
Målenøyaktighet <= 0.6 % av måleområdet
Nøyktighet 0,5 %
Miljø
Driftsposisjon Alle posisjoner
Standarder EN/IEC 61000-4-4
EN/IEC 61000-6-2
EN/IEC 61000-4-3
EN/IEC 61000-4-6
EN 50081
EN/IEC 61000-4-8
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 61000-4-2
CE
EN/IEC 61000-4-5
EN 50082
EN/IEC 61000-4-11
Produktsertifikater CSA
UL
Omgivelsestemperatur drift −25…80 °C
Vibrasjonsmotstand 35 gn (f= 60…2000 Hz) i samsvar med EN/IEC 60068-2-6
5 gn (f= 25…200 Hz) i samsvar med EN/IEC 60068-2-6
Overflatebeskyttelse TC
Støtmotstand 50 gn i samsvar med EN/IEC 60068-2-27
Motstand mot raske transienter 2 kV i samsvar med EN/IEC 61000-4-4
IP-grad IP67 i samsvar med EN/IEC 60529
NEMA beskyttelsesgrad NEMA 13
NEMA 12
NEMA 6
NEMA 4
Motstand mot elektrostatisk utladning 4 kV på kontakt i samsvar med EN/IEC 61000-4-2
8 kV i luft i samsvar med EN/IEC 61000-4-2
Motstand mot elektromagnetiske felt 10 V/m i samsvar med EN/IEC 61000-4-3
Motstand mot ledningsbåret forstyrring, inkludert 10 V i samsvar med EN/IEC 61000-4-6
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Garantiperiode
Garanti 18 months