Trykkområde
|
0…16 bar
|
Maksimalt tillatt utilsiktet press
|
32 bar
|
Destruksjons trykk
|
160 bar
|
Materialer i kontakt med fluidet
|
Fluorocarbon FKM (Viton)
Rustfritt stål type 17-4PH
Rustfritt stål type AISI 304
|
Driftsposisjon
|
Alle posisjoner
|
Type vern
|
Load short-circuit
Reverse polarity
|
Elektromagnetisk kompatibilitet
|
Mottakelig for elektromagnetiske felt i samsvar med IEC 61000-4-3 10 V/m 80...1000 MHz
Electrical fast transient/burst immunity test i samsvar med IEC 61000-4-4 2 kV
1.2/50 µs sjokkbølge immunisjonstest i samsvar med IEC 61000-4-5 500 V 12 Ohm, 1 kV 42 Ohm
Utstrålte RF-felt i samsvar med IEC 61000-4-6 10 V 0.15...80 MHz
Immunitetstest for elektrostatisk utladning i samsvar med IEC 61000-4-2 8 kV luft, 4 kV kontakt
|
[Uimp] Nominell impulsspenning
|
0,5 kV
|
Responstid på utgang
|
< 5 ms 92 % av full skala
|
Målenøyaktighet
|
+/- 0.5 % av måleområdet
|
Resolution
|
Uendelighet
|
Drift of the sensitivity
|
+/- 0.02 % av måleområdet/°K
|
Drift of the zero point
|
+/- 0.02 % av måleområdet/°K
|
Long term stability
|
+/- 0.2 % av måleområdet
|
Mekanisk levetid
|
10000000 sykluser
|
Vekt
|
0,05 kg
|
Diameter
|
30 mm
|
Lengde
|
26 mm
|
Skala type
|
Fixed differential
|